Kabely s čelními konektory pro Simatic® S7

Fotografie výrobku
Konstrukce
  • žíly kabelu 0,75 mm2
    tmavomodré (RAL 5010)
  • potisk číslicemi v bílé barvě
  • číslo podle obsazení v konektoru
  • originální čelní konektor lze
    kompletně obsadit
  • žíly hladce ustřižené
  • konfekcionování možné
    dle požadavku zákazníka
Vlastnosti
Výhody
  • enormní úspora času
  • rychlé propojení
  • značně jednodušší vyhledávání závad
  • konfekce dle požadavku zákazníka
Poznámka
  • Na vyžádání jsou možné jiné délky,
    rozměry, barvy a také
    zvláštní formy konfekce
Použití
Tyto kabely opatřené konfekcí s nahotovo propojenými čelními konektory jsou velice vhodné pro systém Simatic® S7 s programovatelným řízením uloženým v paměti (SPS). V porovnání s minulostí, kdy se muselo v mnoha pracovních operacích zkracovat, odizolovávat, krimpovat, šroubovat a označovat, nabízejí tyto předem propojené čelní konektory pro systém Simatic® S7 zákazníkovi mnoho výhod.
Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Způsob připojení

Délka

m

Hmotnost
mědi

kg / 1000 ks.

Č. AWG

Čelní konektor 20-pólový

650091

Šroubované provedení

2,0

324,0

18

650200

Šroubované provedení

3,0

468,0

18

650201

Šroubované provedení

5,0

756,0

18

84867

Provedení s tažnou pružinou

2,0

324,0

18

84868

Provedení s tažnou pružinou

3,0

468,0

18

84869

Provedení s tažnou pružinou

5,0

756,0

18

650202

Krimpované provedení

2,0

324,0

18

650203

Krimpované provedení

3,0

468,0

18

650088

Krimpované provedení

5,0

756,0

18

Čelní konektor 40-pólový

650092

Šroubované provedení

2,0

648,0

18

650204

Šroubované provedení

3,0

936,0

18

650205

Šroubované provedení

5,0

1512,0

18

84870

Provedení s tažnou pružinou

2,0

648,0

18

84871

Provedení s tažnou pružinou

3,0

936,0

18

84872

Provedení s tažnou pružinou

5,0

1512,0

18

650206

Krimpované provedení

2,0

648,0

18

650207

Krimpované provedení

3,0

936,0

18

650086

Krimpované provedení

5,0

1512,0

18

Čelní konektor 48-pólový

650208

Šroubované provedení

2,0

746,0

18

650209

Šroubované provedení

3,0

1077,0

18

650210

Šroubované provedení

5,0

1739,0

18

650211

Provedení s tažnou pružinou

2,0

746,0

18

650212

Provedení s tažnou pružinou

3,0

1077,0

18

650213

Provedení s tažnou pružinou

5,0

1739,0

18

84873

Krimpované provedení

2,0

746,0

18

84874

Krimpované provedení

3,0

1077,0

18

84875

Krimpované provedení

5,0

1739,0

18