Ventilátorové kabely s konfekcí pro flexibilní použití

Základní kabely pro použití u pohonových systémů LENZE typu L-force®

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 8x průměr kabelu
    při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Jmenovité napětí UL/CSA 600 V
  • Zkušební napětí silové napájecí žíly 4 kV
  • Izolační odpor ≥ 20 MOhm x km
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
  • izolace žil z TPE/PVC
  • značení žil 1, 2, 3
  • ochranná žíla zeleno-žlutá
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště: šedá
Poznámka
Respektujte prosím montážní pokyny pro instalaci kabelů ve vlečných řetězech a také údaje výrobců pohonů resp. řízení o maximálně přípustné délce kabelů. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyráběné příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování ventilátorů je vyroben speciálně pro aplikace s flexibilním použitím. Speciální vnější PUR plášť dovoluje použití kabelu v mnoha různých prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
UL/CSA
Zvláštnost
Kabel je zejména vhodný pro použití při malých poloměrech ohybu a při vysokých zrychleních. Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit na libovolných délkách kabelu včetně úprav požadovaných zákazníkem.
Downloads
Data sheet

Označení
výrobce

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

EYL 0002 A xxxx L01 A00

Ventilátorový kabel 0001AL01A00 PVC

660853

EYL 0002 A xxxx L02 A00

Ventilátorový kabel 0002AL02A00 PVC

660854