Ventilátorové kabely s konfekcí pro pevné uložení

Základní kabely pro použití u pohonových systémů LENZE typu L-force®

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 8x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Jmenovité napětí
    HAR U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V
  • Zkušební napětí silové napájecí žíly 3 kV
  • Izolační odpor ≥ 20 MOhm x km
Konstrukce
Silové napájecí žíly
  • měděné jádro holé, jemně laněné
  • izolace žil z PVC
  • značení žil číslicemi
  • ochranná žíla zeleno-žlutá
  • vnější PVC plášť
  • barva pláště: šedá
Poznámka
Respektujte prosím údaje výrobců pohonů a řízení o maximálně přípustné délce kabelu. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyráběné příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný ventilátorový kabel se speciálně vyrábí pro aplikace s pevným uložením. Speciální vnější PVC plášť dovoluje použití kabelu v mnoha různých prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
UL/CSA
Zvláštnost

Cenově výhodná alternativa k typům kabelů vhodných pro použití ve vlečných řetězech, které jinak splňují všechny požadavky výrobců servopohonů.
Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit na libovolných délkách kabelu a také s úpravami, požadovanými zákazníkem.

Downloads
Data sheet

Označení
výrobce

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

EYL 0001 A xxxx L01 A00

Ventilátorový kabel 0001AL01A00 PVC

660851

EYL 0001 A xxxx L02 A00

Ventilátorový kabel 0001AL02A00 PVC

660852