Kabely s konfekcí pro ventilátory

Základní kabely pro použití u pohonových systémů LENZE typu Global Drive

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah kabelu
    při flexibilním použití -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 8x průměr kabelu
    při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Jmenovité napětí
    HAR U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V
  • Zkušební napětí napájecí žíly kabelu 3 kV
  • Izolační odpor ≥ 20 MOhm x km
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
  • izolace žil z PVC
  • značení žil 1, 2, 3
  • ochranná žíla zeleno-žlutá
  • vnější PVC plášť
  • barva pláště: šedá
Poznámka
Respektujte prosím údaje výrobců pohonů resp. řízení o maximálně přípustných délkách kabelů. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyráběné příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný ventilátorový kabel se vyrábí speciálně pro aplikace s pevným uložením. Speciální vnější PVC plášť dovoluje použití kabelu v mnoha průmyslových prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
UL/CSA
Zvláštnost

Cenově výhodná alternativa k typům kabelů vhodných pro použití ve vlečných řetězech, které jinak splňují včechny požadavky výrobců servopohonů.
Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit u libovolných délek kabelů a také s úpravami dle přání zákazníka.

Downloads
Data sheet

Označení
výrobce

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

EWLLxxxGM

Ventilátorový kabel GM

660351