Kabely s konfekcí pro servomotory pro flexibilní použití (PVC)

Základní kabely pro použití u pohonových systémů REXROTH

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -50°C až +90°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 7x Ø kabelu
  • Max. zrychlení
    4 m/s2
  • Počet cyklů ohybu
    5 milionů při ≥ 10x Ø kabelu
  • Jmenovité napětí
    UL/CSA 1000 V
  • Zkušební napětí
    silové napájecí žíly 4 kV
    signální žíly 2 kV
  • Izolační odpor
    ≥ 20 MOhm x km
Konstrukce
Silové napájecí žíly
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 6
  • izolace žil z PETP
  • značení žil 1, 2, 3
  • ochranná žíla zeleno-žlutá
Signální žíly
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 6
  • izolace žil z PETP
  • značení žil
    pár 1: 5,6
    pár 2: 7,8
  • žíly stočeny do párů
  • stínění hliníková fólie s vrstvou polyesteru
    příložné lanko
    pocínované měděné opletení
  • celkové stínění z pocínovaného
    měděného opletení, pokrytí cca 85%
  • vnější PVC plášť
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
Poznámka
Respektujte prosím montážní pokyny pro instalaci kabelů ve vlečných řetězech a také údaje výrobců pohonů a řízení o maximálně přípustných délkách kabelů. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyráběné příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tyto vysoce kvalitní konfekcionované kabely pro připojování motorů  se speciálně vyrábějí pro aplikace s vysokým mechanickým namáháním. Speciální vnější PVC plášť připouští použití v různých průmyslových prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA
Zvláštnost
Obzvlášť vhodný pro použití při malých poloměrech ohybu a při vysokých zrychleních. Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit u libovolných délek kabelů a také s úpravami dle požadavků zákazníka.
Downloads
Data sheet

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

Motorový kabel 4009 PVC

660680

Motorový kabel 4017 PVC

660681

Motorový kabel 4039 PVC

660682

Motorový kabel 4060 PVC

660683

Motorový kabel 4055 PVC

660684

Motorový kabel 4020 PVC

660685

Motorový kabel 4018 PVC

660686

Motorový kabel 4016 PVC

660687

Motorový kabel 4119 PVC

660688