Kabelová konfekce pro servomotory

pro flexibilní použití

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -20°C až +60°C
    při pevném uložení -50°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 7x Ø kabelu
  • Max. zrychlení
    5 m/s2
  • Počet cyklů ohybu
    10 milionů při ≥ 12x Ø kabelu
  • Provozní napětí
    VDE  600/1000 V 
    UL  1000 V
  • Zkušební napětí
    silové napájecí žíly 4 kV
    signální žíly 2 kV
  • Izolační odpor
    ≥ 500 MOhm x km
Konstrukce
Silové napájecí žíly
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř.6
  • izolace žil z kvalitního PP
  • značení žil U/L1/C/L+
    V/L2
    W/L3/D/L-
  • ochranná žíla ZEL-ŽLU
Signální žíly
  • měděné jádro holé
  • izolace žil z kvalitního PP
  • značení žil černá, bílá
  • žíly stočeny do párů
  • stínění ovinutím pocínovanými
    měděnými dráty
  • celkové stínění z pocínovaného
    měděného opletení, pokrytí cca 80%
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
Poznámka
Respektujte prosím montážní pokyny pro instalaci kabelů v energetických řetězech a také údaje výrobců pohonů a řízení o maximálně přípustných délkách kabelů.
Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyrobené příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží
* Drive Cliq je registrovaná obchodní značka Siemens AG
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování motorů je speciálně vyroben pro aplikace s flexibilním použitím. Speciální vnější PUR plášť připouští použití kabelu v mnoha průmyslových prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA
Zvláštnost
Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit u libovolných délek kabelů a také s úpravami požadovanými zákazníkem.
Downloads
Data sheet

Označení
výrobce

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

6FX8002-5CS01

5CS01 DESINA PUR

660871

6FX8002-5CS11

5CS11 DESINA PUR

660872

6FX8002-5CS21

5CS21 DESINA PUR

660873

6FX8002-5CS31

5CS31 DESINA PUR

660874

6FX8002-5CS41

5CS41 DESINA PUR

660875

6FX8002-5CS51

5CS51 DESINA PUR

660876

6FX8002-5CS61

5CS61 DESINA PUR

660877

6FX8002-5CS13

5CS13 DESINA PUR

660878

6FX8002-5DS01

5DS01 DESINA PUR

660879

6FX8002-5DS11

5DS11 DESINA PUR

660880

6FX8002-5DS21

5DS21 DESINA PUR

660881

6FX8002-5DS31

5DS31 DESINA PUR

660882

6FX8002-5DS41

5DS41 DESINA PUR

660883

6FX8002-5DS51

5DS51 DESINA PUR

660884

6FX8002-5DS61

5DS61 DESINA PUR

660885

6FX8002-5DS13

5DS13 DESINA PUR

660886