Kabely s konfekcí pro servomotory pro flexibilní použití

Základní kabely pro použití u pohonových systémů LENZE typu Global Drive

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití 0°C až +60°C
    při pevném uložení -30°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 12x Ø kabelu
    při pevném uložení 7x Ø kabelu
  • Max. zrychlení
    4 m/s2
  • Počet cyklů ohybu
    10 milionů při ≥ 12x Ø kabelu
  • Provozní napětí 1000 V
  • Zkušební napětí
    silové napájecí žíly 3 kV
    signální žíly 1,5 kV
  • Izolační odpor
    silové napájecí žíly ≥ 5000 MOhm x km
    signální žíly ≥ 20 MOhm x km
Konstrukce
Silové napájecí žíly
  • měděné jádro holé
    podle DIN VDE 0295 tř. 6
  • izolace žil z polymeru polyolefinu
  • značení žil 1, 2, 3
  • ochranná žíla zeleno-žlutá
Signální žíly
  • měděné jádro holé
  • izolace žil z polymeru polyolefinu
  • barevné značení žil černá, bílá
  • žíly stočeny do párů
  • stínění z pocínovaného měděného opletení
  • celkové stínění z pocínovaného měděného
    opletení, pokrytí cca 85%
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
Poznámka
Respektujte prosím montážní pokyny pro instalaci kabelů ve vlečných řetězech a také údaje výrobců pohonů řízení o maximálně přípustné délce kabelů. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyráběné příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování motorů se vyrábí speciálně pro aplikace s flexibilním použitím. Speciální vnější PUR plášť dovoluje použití kabelu v různých průmyslových prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA
Zvláštnost
Kabel je vhodný pro použití zejména při malých poloměrech ohybu a při vysokých zrychleních. Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit u libovolných délek kabelů a také s úpravami dle požadavků zákazníka.
Downloads
Data sheet

Označení
výrobce

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

-

Motorový kabel GMS 015

660500

EWLMxxxGMS-025

Motorový kabel GMS 025

660648

EWLMxxxGMS-040

Motorový kabel GMS 040

660766

-

Motorový kabel GMS 060

660767

-

Motorový kabel GMS 100

660768

-

Motorový kabel GMS 040I

660769

-

Motorový kabel GMS 060I

660770

-

Motorový kabel GMS 100I

660771