Kabelová konfekce pro servomotory

pro flexibilní použití

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -20°C až +60°C
    při pevném uložení -50°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x průměr Ø
    při pevném uložení 7x průměr Ø
  • Max. zrychlení
    5 m/s2
  • Počet cyklů ohyhu
    10 milionů cyklů při ≥ 12x Ø kabelu
  • Provozní napětí
    VDE  U0/U 600/1000 V
    UL  1000 V
  • Zkušební napětí
    napájecí žíly 4 kV
    ovládací žíly 2 kV
  • Izolační odpor
    ≥ 500 MOhm x km
Konstrukce
Silové napájecí žíly
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 6
  • izolace žil z vysoce kvalitního PP
  • značení žil U/L1/C/L+
    V/L2
    W/L3/D/L-
  • ochranná žíla ZEL-ŽL
Signální žíly
  • měděné jádro holé
  • izolace žil z vysoce kvalitního PP
  • značení žil černá, bílá
  • žíly stočeny do párů
  • stínění ovinutím z pocínovaných
    měděných drátů
  • celkové stínění z pocínovaného
    měděného opletení, pokrytí cca 80%
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
Poznámka
Respektujte prosím montážní pokyny pro instalaci kabelů ve vlečných řetězech a také údaje výrobců pohonů a řízení o maximálně přípustné délce kabelů. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou  HELUKABEL® GmbH vyrobené příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na používané metrové zboží.
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcí opatřený kabel pro připojování motorů se speciálně vyrábí pro aplikace s flexibilním uložením. Speciální vnější PUR plášť dovoluje použití kabelu v mnoha průmyslových prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
DESINA® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA
Zvláštnost
Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit na libovolných délkách kabelů a také s úpravami požadovanými zákazníkem.
Downloads
Data sheet

Označení
výrobce

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

6FX8002-5CA01

5CA01 DESINA PUR

660053

6FX8002-5CA11

5CA11 DESINA PUR

660056

6FX8002-5CA21

5CA21 DESINA PUR

660059

6FX8002-5CA31

5CA31 DESINA PUR

660063

6FX8002-5CA41

5CA41 DESINA PUR

660066

6FX8002-5CA51

5CA51 DESINA PUR

660067

6FX8002-5CA61

5CA61 DESINA PUR

660068

6FX8002-5CA13

5CA13 DESINA PUR

660058

6FX8002-5CA23

5CA23 DESINA PUR

660061

6FX8002-5DA01

5DA01 DESINA PUR

660070

6FX8002-5DA11

5DA11 DESINA PUR

660073

6FX8002-5DA21

5DA21 DESINA PUR

660076

6FX8002-5DA31

5DA31 DESINA PUR

660080

6FX8002-5DA41

5DA41 DESINA PUR

660084

6FX8002-5DA51

5DA51 DESINA PUR

660088

6FX8002-5DA61

5DA61 DESINA PUR

660089

6FX8002-5DA13

5DA13 DESINA PUR

89800

6FX8002-5DA23

5DA23 DESINA PUR

89802

6FX8002-5DA33

5DA33 DESINA PUR

660082

6FX8002-5DA43

5DA43 DESINA PUR

660085

6FX8002-5DA53

5DA53 DESINA PUR

660668