Kabely s konfekcí pro servomotory

pro pevné uložení

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití 0°C až +60°C
    při pevném uložení -20°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 20x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Max. zrychlení
    2 m/s2
  • Počet cyklů ohybu
    100 000 při ≥ 20x Ø kabelu
  • Jmenovité napětí UL/CSA
    1000 V (napájení + signál)
  • Jmenovité napětí VDE
    U0/U 0,6/1 kV (napájení)
    24 V (signál)
  • Zkušební napětí
    napájecí žíly 4 kV
    signální žíly 1 kV
  • Izolační odpor
    ≥ 20 MOhm x km
Konstrukce
Silové napájecí žíly
  • měděné jádro holé podle IEC 60228 tř.6
  • izolace žil z PVC
  • značení žil U/L1/C/L+
    V/L2
    W/L3/D/L-
  • ochranná žíla zeleno-žlutá
Signální žíly
  • měděné jádro holé
  • izolace žil z TPE-E
  • barevné značení žil černá, bílá
  • žíly stočeny do párů
  • stínění z pocínovaného měděného opletení
  • celkové stínění z pocínovaného
    měděného opletení, pokrytí cca 80%
  • vnější PVC plášť
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
Poznámka
Respektujte prosím údaje výrobců pohonů a řízení o maximálně přípustných délkách kabelů.
Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyrobené příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží
* Drive Cliq je registrovaná obchodní značka Siemens AG
Použití
Tento kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování motorů se speciálně vyrábí pro aplikace se statickou pokládkou. Speciální vnější PVC plášť dovoluje použití kabelu v mnoha průmyslových prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
DESINA® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA
Zvláštnost
Cenově výhodná alternativa k typům kabelů vhodných pro vlečné řetězy, která jinak splňuje všechny požadavky výrobců servopohonů. Tuto kabelovou konfekci lze provést u libovolných délek kabelu i s úpravami požadovanými zákazníkem.
Downloads
Data sheet

Označení
výrobce

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

6FX5002-5CS01

5CS01 DESINA PVC

660855

6FX5002-5CS11

5CS11 DESINA PVC

660856

6FX5002-5CS21

5CS21 DESINA PVC

660857

6FX5002-5CS31

5CS31 DESINA PVC

660858

6FX5002-5CS41

5CS41 DESINA PVC

660859

6FX5002-5CS51

5CS51 DESINA PVC

660860

6FX5002-5CS61

5CS61 DESINA PVC

660861

6FX5002-5CS13

5CS13 DESINA PVC

660862

6FX5002-5DS01

5DS01 DESINA PVC

660863

6FX5002-5DS11

5DS11 DESINA PVC

660864

6FX5002-5DS21

5DS21 DESINA PVC

660865

6FX5002-5DS31

5DS31 DESINA PVC

660866

6FX5002-5DS41

5DS41 DESINA PVC

660867

6FX5002-5DS51

5DS51 DESINA PVC

660868

6FX5002-5DS61

5DS61 DESINA PVC

660869

6FX5002-5DS13

5DS13 DESINA PVC

660870