Kabely s konfekcí pro servomotory pro pevné uložení

Základní kabely pro použití u pohonových systémů SEW

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití 0°C až +60°C
    při pevném uložení -20°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 20x Ø kabelu
    při pevném uložení 9x Ø kabelu
  • Max. zrychlení
    2 m/s2
  • Počet cyklů ohybu
    50 000 při ≥ 20x Ø kabelu
  • Provozní napětí
    silové napájecí žily 600/1000 V
  • Zkušební napětí
    silové napájecí žíly 4 kV
  • Izolační odpor ≥ 20 MOhm x km
Konstrukce
Kabely brzdového motoru
Silové napájecí žíly
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 6
  • izolace žil z vysoce kvalitního PP
  • značení žil 1, 2, 3
  • ochranná žíla zeleno-žlutá
Brzdové žíly
  • měděné jádro holé
  • izolace žil z vysoce kvalitního PP
  • barevné značení žil černá, bílá
  • stínění hliníkovou fólií s polyesterem,
    ovinutím z pocínovaných měděných drátů
Motorový kabel
Silové napájecí žíly
  • měděné jádro holé podle IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil z PVC
  • značení žil U/L1/C/L+
    V/L2
    W/L3/D/L-
  • ochranná žíla zeleno-žlutá
  • celkové stínění z pocínovaného
    měděného opletení, pokrytí cca 80%
  • vnější PVC plášť
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
Poznámka
Respektujte prosím údaje výrobců pohonů resp. řízení o maximálně přípustné délce kabelů. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyráběné příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování motorů je vyroben speciálně pro aplikace s pevným uložením. Speciální vnější PVC plášť dovoluje použití kabelů v mnoha různých prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA
Zvláštnost
Cenově výhodná alternativa k typům kabelů vhodných pro použití ve vlečných řetězech, která jinak splňuje požadavky výrobců servopohonů. Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit na libovolných délkách kabelů včetně úprav požadovaných zákazníkem.
Downloads
Data sheet

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

Motorový kabel 1995502 PVC 4x1,5

660842

Motorový kabel 05904552 PVC 4x2,5

660843

Motorový kabel 13324853 PVC 4x1,5+2x1

660844

Motorový kabel 13332139 PVC 4x2,5+2x1

660845