Kabely pro servomotory s konfekcí pro pevné uložení

Základní kabely pro použití u pohonových systémů SEW

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Mininální poloměr ohybu
    při pevném uložení 20x průměr kabelu
  • Jmenovité napětí 
    VDE 0,6/1 kV
    UL 1000 V
  • Zkušební napětí 4 kV
  • Izolační odpor ≥ 20 MOhm x km
Konstrukce
Silové napájecí žíly
  • měděné jádro holé
  • izolace žil z PP
  • značení žil U1, V2, W3
  • ochranná žíla zeleno-žlutá
Signální žíly
  • měděné jádro holé
  • izolace žil z PP
  • značení žil 1, 2, 3
  • žíly stočeny do trojek
  • stínění polyesterovou fólií kašírovanou hliníkem
    s příložným drátem + ovinutím mědí
  • celkové stínění z pocínovaného měděného
    opletení, pokrytí cca 85%
  • vnější PVC plášť
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
Poznámka
Respektujte prosím údaje výrobců pohonů resp. řízení o maximálně přípustné délce kabelů. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyráběné příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování motorů je vyroben speciálně pro aplikace s pevným uložením. Speciální vnější PVC plášť dovoluje použití kabelu v mnoha různých prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA
Zvláštnost
Cenově výhodná alternativa ke kabelům vhodným pro použití ve vlečných řetězech, která jinak splňuje všechny požadavky výrobců servomotorů. Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit na libovolných délkách kabelu včetně úprav požadovaných zákazníkem.
Downloads
Data sheet

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

Motorový kabel 1991795 PVC 4x1,5

660822

Motorový kabel 1991892 PVC 4x1,5+3x1

660823

Motorový kabel 1991914 PVC 4x2,5+3x1

660897