Kabely s konfekcí pro servomotory pro pevné uložení

Základní kabely pro použití u pohonových systému LENZE typu Global Drive

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -20°C až +70°C
    při pevném uložení -20°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 18x Ø kabelu
    při pevném uložení 9x Ø kabelu
  • Max. zrychlení
    5 m/s2
  • Počet cyklů ohybu
    50 000 při ≥ 18x Ø kabelu
  • Jmenovité napětí U0/U 0,6/1 kV
  • Zkušební napětí 4 kV
  • Izolační odpor ≥ 500 MOhm x km
Konstrukce
Silové napájecí žíly
  • měděné jádro holé
  • izolace žil z vysoce kvalitního PP
  • značení žil 1, 2, 3
  • ochranná žíla zeleno-žlutá
Signální žíly
  • měděné jádro holé
  • izolace žil z vysoce kvalitního PP
  • barevné značení žil černá, bílá
  • stínění hliníková fólie s vrstvou polyesteru
    ovinutí z pocínovaných měděných drátů
  • celkové stínění z pocínovaného měděného
    opletení, pokrytí cca 80%
  • vnější PVC plášť
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
Poznámka
Respektujte prosím údaje výrobců pohonů a řízení o maximálně přípustných délkách kabelů. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyráběné příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování motorů je vyroben speciálně pro aplikace se statickým uložením. Speciální vnější PVC plášť dovoluje použití v mnoha průmyslových prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
DESINA® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA
Zvláštnost

Cenově výhodná alternativa k typům kabelů pro použití ve vlečných řetězech, která jinak splňuje všechny požadavky výrobců servopohonů. Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit u libovolných délek kabelů a také s úpravami dle požadavků zákazníka.

Downloads
Data sheet

Označení
výrobce

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

EWLMxxxGM-015C

Motorový kabel GM 015

660334

EWLMxxxGM-015C

Motorový kabel GM 015

660482

EWLMxxxGM-040

Motorový kabel GM 040

660350

-

Motorový kabel GM 060

660731

EWLMxxxGM-100

Motorový kabel GM 100

660738

EWLMxxxGM-040I

Motorový kabel GM 040I

660762

-

Motorový kabel GM 060I

660763

EWLMxxxGM-100I

Motorový kabel GM 100I

660764