Kabelová konfekce pro servomotory

pro pevné uložení

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití 0°C až +60°C
    při pevném uložení -20°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 20x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Max. zrychlení
    2 m/s2
  • Počet cyklů ohyhu
    100 000 cyklů >/= 20x Ø kabelu
  • Jmenovité napětí (UL/CSA)
    1000 V (napájení + signál)
  • Jmenovité napětí (VDE)
    U0/U 0,6/1 kV (napájení)
    24 V (signál)
  • Zkušební napětí
    napájecí žíly 4 kV
    signální žíly 2 kV
  • Izolační odpor
    >/= 20 MOhm x km
Konstrukce
Silové napájecí žíly
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 6
  • izolace žil z PVC
  • identifikace žil U/L1/C/L+
    V/L2
    W/L3/D/L-
  • ochranná žíla ZEL-ŽL
Signální žíly
  • měděné jádro holé
  • izolace žil z TPE-E
  • barevná identifikace žil černá, bílá
  • žíly stočeny do párů
  • stínění z pocínovaného měděného opletení
  • společné stínění z pocínovaného měděného
    opletení, pokrytí cca 80%
  • vnější PVC plášť
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
Poznámka
Prosím respektujte údaje výrobců pohonů a řízení o maximálně přípustných délkách kabelů. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou originální díly, nýbrž firmou  HELUKABEL® GmbH vyrobené příslušenství . Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování motorů je speciálně vyroben pro aplikace s pevným uložením. Speciální vnější PVC plášť dovoluje použití kabelu v mnoha průmyslových prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
DESINA® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA
Zvláštnost
Cenově výhodná alternativa k typům kabelů vhodných pro vlečné řetězy, která jinak splňuje všechny požadavky výrobců servopohonů. Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit u libovolných délek kabelů a také s úpravami požadovanými zákazníkem.
Downloads
Data sheet

Označení
výrobce

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

6FX5002-5CA01

5CA01 DESINA PVC

660224

6FX5002-5CA11

5CA11 DESINA PVC

660227

6FX5002-5CA21

5CA21 DESINA PVC

660230

6FX5002-5CA31

5CA31 DESINA PVC

660234

6FX5002-5CA41

5CA41 DESINA PVC

660237

6FX5002-5CA51

5CA51 DESINA PVC

660238

6FX5002-5CA61

5CA61 DESINA PVC

660239

6FX5002-5CA13

5CA13 DESINA PVC

660229

6FX5002-5CA23

5CA23 DESINA PVC

660232

6FX5002-5DA01

5DA01 DESINA PVC

660241

6FX5002-5DA11

5DA11 DESINA PVC

660244

6FX5002-5DA21

5DA21 DESINA PVC

660247

6FX5002-5DA31

5DA31 DESINA PVC

660250

6FX5002-5DA41

5DA41 DESINA PVC

660254

6FX5002-5DA51

5DA51 DESINA PVC

660257

6FX5002-5DA61

5DA61 DESINA PVC

660259

6FX5002-5DA13

5DA13 DESINA PVC

660666

6FX5002-5DA23

5DA23 DESINA PVC

660249

6FX5002-5DA33

5DA33 DESINA PVC

660252

6FX5002-5DA43

5DA43 DESINA PVC

660255

6FX5002-5DA53

5DA53 DESINA PVC

660667