Kabely s konfekcí pro servomotory pro flexibilní použití

Základní kabely pro použití u pohonových systémů SEW

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití 0°C až +60°C
    při pevném uložení -30°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 12x Ø kabelu
    při pevném uložení 7x Ø kabelu
  • Max. zrychlení
    4 m/s2
  • Počet cyklů ohybu
    10 milionů při ≥ 12x Ø kabelu
  • Provozní napětí
    silových napájecích žil 600/1000 V
  • Zkušební napětí
    silových napájecích žil 3 kV
    ovládacích žil 1,5 kV
  • Izolační odpor ≥ 500 MOhm x km
Konstrukce
Kabely pro brzdové motory
Silové napájecí žíly
  • měděné jádro holé
  • izolace žil z polymeru polyolefinu
  • značení žil 1, 2, 3
  • ochranná žíla zeleno-žlutá
Brzdové žíly
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
  • izolace žil z polyesteru
  • barevné značení žil černá, bílá
  • stínění ovinutím z pocínovaných
    měděných drátů
Motorové kabely
Silové napájecí žíly
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
  • izolace žil z polyesteru
  • značení žil U/L1/C/L+
    V/L2
    W/L3/D/L-
  • ochranná žíla zeleno-žlutá
  • celkové stínění z pocínovaného
    měděného opletení, pokrytí cca 80%
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
Poznámka
Respektujte prosím montážní pokyny pro instalaci kabelů ve vlečných řetězech a také údaje výrobců pohonů resp. řízení o maximálně přípustné délce kabelů.
Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vráběné příslušenství.
Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování motoru je vyroben speciálně pro aplikace s vysokým mechanickým namáháním. Speciální vnější PUR plášť dovoluje použití kabelu v mnoha různých prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA
Zvláštnost
Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit na libovolných délkách kabelu včetně úprav požadovaných zákazníkem.
Downloads
Data sheet

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

Motorový kabel 05906245 PUR 4x1,5

660846

Motorový kabel 05906253 PUR 4x2,5

660847

Motorový kabel 13331221 PUR 4x1,5+2x1

660848

Motorový kabel 13332155 PUR 4x2,5+2x1

660849