Kabely s konfekcí pro servomotory pro flexibilní použití

Základní kabely pro použití u pohonových systémů SEW

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -20°C až +60°C
    při pevném uložení -50°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x průměr kabelu
    při pevném uložení 3x průměr kabelu
  • Max. zrychlení
    20 m/s2
  • Počet cyklů ohybu
    5 milionů při ≥ 10x průměr kabelu
  • Provozní napětí
    silové napájecí žily U0/U 600/1000 V
    ovládací žíly 1000 V AC
  • Zkušební napětí
    silové napájecí žíly 4 kV
    ovládací žíly 4 kV
  • Izolační odpor ≥ 100 MOhm x km
Konstrukce
Silové napájecí žíly
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 6
  • izolace žil z vysoce kvalitního PP
  • značení žil U/L1/C/L+
    V/L2
    W/L3/D/L-
  • ochranná žíla zeleno-žlutá
Signální žíly
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
  • izolace žil z vysoce kvalitního PP
  • značení žil 1, 2, 3
  • žíly stočeny do trojek
  • stínění z pocínovaného měděného opletení
  • celkové stínění z pocínovaného měděného
    opletení, pokrytí cca 85%
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
Poznámka
Respektujte prosím montážní pokyny pro instalaci kabelů ve vlečných řetězech a také údaje výrobců pohonů resp. řízení o maximálně přípustné délce kabelů. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyráběné příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování motorů je vyroben speciálně pro aplikace s vysokým mechanickým namáháním. Speciální vnější PUR plášť dovoluje použití kabelu v mnoha různých prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA
Zvláštnost

Vhodný zejména pro použití při malých poloměrech ohybu a vysokých zrychleních. Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit na libovolných délkách kabelu včetně úprav požadovaných zákazníkem.

Downloads
Data sheet

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

Motorový kabel 1991809 PUR 4x1,5

660824

Motorový kabel 1991825 PUR 4x2,5

660825

Motorový kabel 1991841 PUR 4x4

660826

Motorový kabel 1991868 PUR 4x6

660827

Motorový kabel 1991884 PUR 4x10

660828

Motorový kabel 1991906 PUR 4x1,5+3x1

660829

Motorový kabel 1991922 PUR 4x2,5+3x1

660830

Motorový kabel 1991949 PUR 4x4+3x1

660831

Motorový kabel 1991965 PUR 4x6+3x1

660832

Motorový kabel 1991981 PUR 4x10+3x1

660833