Kabely s konfekcí pro adaptéry

Pro použití u ručních ovládacích koleček Heidenhain

Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -15°C až +60°C
    při pevném uložení -30°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 15x Ø kabelu
    při pevném uložení 8x Ø kabelu
  • Max. provozní napětí 300 V
  • Zkušební napětí 1,5 kV
  • Izolační odpor ≥ 100 MOhm x km
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované
  • izolace žil z SR-PVC
  • celkové stínění z pocínovaného
    měděného opletení
  • vnější PVC plášť
  • barva pláště: černá
Konstrukce/barevné značení
  • mezinárodní kód
    pro kabely UL/CSA

    černá, hnědá, červená, oranžová,
    žlutá, zelená
Poznámka
Respektujte prosím údaje výrobců pohonů resp. řízení o maximálně přípustné délce kabelů.
Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyráběné příslušenství.
Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží
Použití
Tento konfekcionovaný kabel pro snímače je vhodný pro použití u měřících systémů Heidenhain (ruční ovládací kolečka).
Zvláštnost
Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit na libovolných délkách kabelu včetně úprav požadovaných zákazníkem.
Downloads
Data sheet

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

Kabel pro adaptéry 296466 PVC sw

660894