Kabelové nůžky

Fotografie výrobku
Označení

Kabelové nůžky KST 1

Popis
  • s teleskopickými rukojetěmi

  • pro stříhání měděných a hliníkových kabelů, jednodrátových / vícedrátových

  • pro rozsah stříhání do 26 mm

  • délka 350 - 520 mm plynule přestavitelná

  • hmotnost 1400 g

Kabelové nůžky

Obj. číslo

Typ

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 4

5 - 10

99087

KST 1

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.