Kabelové nůžky

Fotografie výrobku
Označení

Kabelové nůžky HELUTOOL D20

Popis
  • zkoušené dle VDE, 1000V

  • pro střihání měděných a hliníkových kabelů, jednodrátových / vícedrátových

  • nízká vynaložená síla díky příznivému převodovému poměru a optimální geometrii ostří

  • stříhají hladce a čistě aniž by došlo k rozmačkání

  • s nastřižením (izolační plášť v předním rozsahu ostří) a dostřižením (jádro v zadním rozsahu ostří)

  • při ovládání jednou rukou lze stříhat kabely do Ø 20 mm

  • s ochranou proti sevření

  • rukojeti potažené plastem

  • kalená ostří s přesným nabroušením

  • nastavitelný šroubový kloub, samosvorný

  • speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji

  • délka 200 mm

  • hmotnost 340 g

Downloads
Data sheet

Kabelové nůžky

Obj. číslo

Typ

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 4

5 - 10

904933

HELUTOOL D20

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.