Kabelové nůžky

Fotografie výrobku
Označení

Kabelové nůžky HELUTOOL D15

Popis
  • vhodné pro kabely do průměru 15 mm

  • kované

  • kalená ostří s přesným nabroušením

  • brynýrované

  • rukojeti potažené plastem

  • délka 170 mm

  • hmotnost 210 g

Kabelové nůžky

Obj. číslo

Typ

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 4

5 - 10

903620

HELUTOOL D15

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.