with alu- or copper foil and braiding

Fotografie výrobku
Poznámka
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
  • kabel pro ukládání do země BK: širokopásmový sdělovací kabel podle FTZ 15 TV 11 (poštovní kabel)
  • AL=hliník, ALPR=polyesterová fólie oboustranně povrstvená hliníkem,
    BK-Kabel=širokopásmový sdělovací kabel, Cu=měď,
    CuR=měděná trubka svařená, CuW=ocel s mědí, F=páska, G=opletení, PE=polyetylen,PEH=izolace z pěnového polyetylenu, PVC=polyvinylchlorid
Downloads
Data sheet

Použití

Zemní kabely

volně zavěšený kabel

Zemní kabely

Širokopásmový sdělovací zemní kabel

Širokopásmový sdělovací zemní kabel

Širokopásmový sdělovací zemní kabel

Širokopásmový sdělovací zemní kabel

Typ

0,7/4,4

ALG

1,1/7,3

ALG

1,1/7,3

ALG-T

1,8/11,5

FG

A-2YK2Y1

iKx 1,1/7,3

A-2Y0K2Y1

nKx 2,2/8,8

A-2Y0K2Y1

qKx 3,3/13,5

A-2Y0K2Y1

sKx 4,9/19,4

Obj. číslo

40135

40139

40140

40141

40142

40143

40144

40179

 

Konstrukce

Průměr vnitřního vodiče mm

0,7

Cu, holý

1,1

Cu, holý

1,1

Cu, holý

1,8

Cu, holý

1,1

Cu, holý

2,2

Cu, holý

3,3

Cu, holý

4,9

Cu, holý

Ø izolace mm

4,4   PE

7,3   PE

7,3   PE

11,5   PE

7,3   PE

8,8   PE dutý

13,5   PE dutý

19,4   PE dutý

Vnější vodič

Polyesterová fólie s vrstvou hliníku na obou stranách

Polyesterová fólie s vrstvou hliníku na obou stranách

Polyesterová fólie s vrstvou hliníku na obou stranách

Měděná páska

Měděná trubka svařovaná

Měděná trubka svařovaná

Měděná trubka svařovaná

Měděná trubka svařovaná

Opletení

Opletení

Opletení

Opletení

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vnější plášť

PVC

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

Barva pláště

bílá

černá

černá

černá

černá

černá

černá

černá

Vnější Ø cca mm

6,6

10,5

2,8

15,0

11,0

12,5

17,0

24,4

Malý poloměr ohybu cca mm

35

100

150

150

160

200

300

400

Zatížení/nosné lano N

- - 5500 - - - - -

Hmotnost cca kg / km

44

98

177

218

142

183

347

500

 

Elektrické vlastnosti

Vlnová impedance (Ohm)

75 ± 3

75 ± 3

75 ± 3

75 ± 3

75 ± 2

75 ± 2

75 ± 1

75 ± 1

Kapacita pF/m

67

67

67

67

65

51

51

50

Faktor zkrácení v/c

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,88

0,88

0,89

Útlum při 20°C

(dB/100m)

100 MHz

9

5,2

5,2

3,5

5,4

2,8

1,9

1,3

200 MHz

12

7,3

7,3

5,2

7,9

4

2,7

1,9

500 MHz

21,2

12,6

12,6

9

12,9

6,6

4,4

3,1

800 MHz

27,5

16,8

16,8

12

17,3

8,4

5,7

4,1

950 MHz

30,5

18,8

18,8

13

18,9

9,3

6,3

4,4

1350 MHz

37

23

23

-

-

-

-

-

1750 MHz

43

27,7

27,7

-

-

-

-

-

2050 MHz

47,5

30,2

30,2

-

-

-

-

-

min. útlum nestejnorodosti (dB) mezi

30 a 300 MHz

30

32

32

30

26

26

28

28

300 a 600 MHz

30

32

32

30

23

23

25

25

600 a 960 MHz

25

30

30

28

21

21

23

23

960 a 1750 MHz

23

27

27

25

-

-

-

-

 

Odpor stejnosměrného proudu při 20°C

Vnitřní vodič max. Ohm/km

47

18,5

18,5

7,3

22

5,6

2,5

1

Vnější vodič max. Ohm/km

23

11

11

6,5

3,1

3

2

1

 

Rozměr stínění (dB)

50 a 100 MHz ≥

75

80

80

80

110

110

110

110

100 a 500 MHz ≥

75

85

85

85

110

110

110

110

500 a 1000 MHz ≥

75

85

85

85

110

110

110

110

1000 a 2050 MHz ≥

75

78

78

80

110

110

110

110

 

Schválení poštou

G670009A

G670011A

G622015B

G622010B

-

-

-

-