Silový PVC kabel, stíněný, pro otevřenou pokládku TC-ER, NFPA 79, 90°C, 600V, doporučený pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Stíněný PVC silový kabel
    podle UL Std. 1277 TRAY CABLE
  • Vícenásobné normování 
    kabel splňuje navíc následující normy:
    AWM-Style 2587dle UL Std. 758 a
    CSA-Std. C22.2 č. 210 I/II A/B 
  • Tepotní rozsah
    suché okolní prostředí
    při flexibilním použitíní -5°C až +90°C
    při pevném uložení -25°C až +90°C
    vlhké okolní prostředí
    při flexibilním použití -5°C až +75°C
    při pevném uložení -25°C až +75°C
  • Jmenovité napětí 
    UL 600 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Průrazné napětí
    min. 6000 V
  • Vazební odpor 
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 5 /
    IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z PVC tř. 12 B
    podle tabulky 50.155 dle UL Std. 1581,
    typ THHW podle UL Std. 83 
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnitřní PVC plášť
    podle UL Std. 1277 tabulka 11.2
  • stínění z měděného pocínovaného
    opletení, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť z PVC
    podle UL Std. 1277 tabulka 11.2
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
  • obdobný nestíněný typ:
    JZ 604 TC TRAY CABLE
Použití
Flexibilní silové kabely do 600 V, splňující USA NFPA79, pro všechny stroje pro výrobu nářadí a zařízení, vhodné pro pokládku v suchém, vlhkém a mokrém prostředí, ve venkovním prostředí i v trubkách. Jsou vhodné k pokládání do země a pro otevřené, nechráněné ukládání od kabelových lávek až ke strojům a průmyslovým zařízením.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo měděného opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

69804

3 G 16

6

25,2

653,0

1385,0

69805

4 G 16

6

27,8

807,0

1861,0

69806

5 G 16

6

31,2

940,0

2614,0

69807

7 G 16

6

34,5

1345,0

3211,0

69808

3 G 25

4

29,0

920,0

2455,0

69809

4 G 25

4

32,4

1169,0

2721,0

69810

5 G 25

4

34,2

1420,0

3490,0

69811

7 G 25

4

40,3

1921,0

4960,0

69812

3 G 35

2

32,4

1250,0

3130,0

69813

4 G 35

2

36,2

1680,0

4100,0

69814

5 G 35

2

40,5

2020,0

4921,0

69815

3 G 50

1

40,4

1887,0

4560,0

69816

4 G 50

1

45,5

2370,0

5761,0

69817

5 G 50

1

50,0

2880,0

7186,0

69818

3 G 70

2/0

47,1

2516,0

5580,0

69819

4 G 70

2/0

51,1

3257,0

7387,0

69820

5 G 70

2/0

56,0

4032,0

9290,0

69821

3 G 95

3/0

50,1

3086,0

8520,0

69822

4 G 95

3/0

55,0

4060,0

10200,0

69823

5 G 95

3/0

60,5

5244,0

13800,0

69824

3 G 120

4/0

54,0

4176,0

11090,0

69825

4 G 120

4/0

59,5

5231,0

13620,0

69826

5 G 120

4/0

64,5

6624,0

15420,0