silový PVC kabel, pro otevřenou pokládku TC-ER, NFPA 79,
90°C, 600 V, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Silový PVC kabel
    podle UL-Std. 1277 TRAY CABLE
  • Vícenásobné normování:
    splňuje navíc následující normy:
    AWM-Style 2587 dle UL-Std. 758 a
    CSA-Std. C22.2 č. 210 I/II A/B 
  • Teplotní rozsah
    suché prostředí
    při flexibilním použití -5°C až +90°C
    při pevném uložení -25°C až +90°C
    vlhké prostředí
    při flexibilním použití -5°C až +75°C
    při pevném uložení -25°C až +75°C
  • Jmenovité napětí
    UL 600 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Průrazné napětí
    min. 6000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 5 /
    IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z PVC tř. 12 B
    podle tabulky 50.155 dle UL-Std. 1581,
    typ TFF podle UL-Std. 62 (AWG 20-AWG 16)
    typ THHW podle UL-Std. 83 (>=AWG 14)
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť z PVC
    podle UL-Std. 1277 tabulka 11.2
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
  • obdobné stíněné typy:
    JZ 604-FCY TC TRAY CABLE
    JZ 604-YCY TC TRAY CABLE
Použití
Flexibilní silové kabely do 600 V, odpovídající USA NFPA79, se používají pro všechny stroje při výrobě nástrojů a zařízení, jsou vhodné pro pokládání v suchém, vlhkém a mokrém prostředí, ve venkovním prostředí a také v trubkách. Jsou vhodné i pro pokládání do země a pro otevřené, nechráněné pokládání od kabelových lávek až ke strojům a průmyslovým zařízením.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

69661

2 x 1

18

8,0

19,2

72,0

69662

3 G 1

18

8,4

29,0

84,0

69663

4 G 1

18

9,1

39,0

96,0

69664

5 G 1

18

10,0

48,0

114,0

69665

7 G 1

18

11,7

67,0

147,0

69666

9 G 1

18

12,6

84,0

172,0

69667

10 G 1

18

14,3

96,0

206,0

69668

12 G 1

18

14,7

115,0

256,0

69669

18 G 1

18

17,1

173,0

367,0

69670

25 G 1

18

20,3

240,0

477,0

69671

34 G 1

18

23,7

326,0

551,0

69672

50 G 1

18

26,1

480,0

959,0

69673

2 x 1,5

16

8,4

28,8

88,0

69674

3 G 1,5

16

8,8

43,0

102,0

69675

4 G 1,5

16

9,6

58,0

119,0

69676

5 G 1,5

16

10,5

72,0

144,0

69677

7 G 1,5

16

12,3

101,0

192,0

69678

8 G 1,5

16

13,3

115,0

213,0

69679

9 G 1,5

16

13,3

130,0

261,0

69680

10 G 1,5

16

15,1

144,0

294,0

69681

12 G 1,5

16

15,6

173,0

328,0

69682

16 G 1,5

16

17,1

230,0

402,0

69683

18 G 1,5

16

18,2

259,0

427,0

69684

25 G 1,5

16

22,7

360,0

594,0

69685

34 G 1,5

16

25,3

489,0

714,0

69686

41 G 1,5

16

27,0

590,0

803,0

69687

50 G 1,5

16

27,3

720,0

1021,0

69688

61 G 1,5

16

29,4

878,0

1238,0

69689

2 x 2,5

14

9,4

48,0

108,0

69690

3 G 2,5

14

9,9

72,0

137,0

69691

4 G 2,5

14

10,8

96,0

157,0

69692

5 G 2,5

14

11,8

120,0

190,0

69693

7 G 2,5

14

14,7

168,0

253,0

69694

8 G 2,5

14

16,0

192,0

339,0

69695

9 G 2,5

14

16,0

216,0

341,0

69696

10 G 2,5

14

17,1

240,0

392,0

69697

12 G 2,5

14

17,7

288,0

470,0

69698

18 G 2,5

14

20,8

432,0

682,0

69699

25 G 2,5

14

25,8

600,0

891,0

69700

3 G 4

12

11,0

115,0

187,0

69701

4 G 4

12

12,0

154,0

226,0

69702

5 G 4

12

13,2

192,0

280,0

69703

7 G 4

12

16,5

269,0

390,0

69704

9 G 4

12

17,8

346,0

480,0

69705

12 G 4

12

19,9

461,0

841,0

69706

18 G 4

12

24,2

691,0

981,0

69707

3 G 6

10

12,5

173,0

290,0

69708

4 G 6

10

14,5

230,0

381,0

69709

5 G 6

10

15,8

288,0

465,0

69710

7 G 6

10

17,3

403,0

654,0

69711

3 G 10

8

16,9

288,0

511,0

69712

4 G 10

8

18,6

384,0