Silový PVC kabel, stíněný, pro otevřenou pokládku TC-ER, NFPA 79, 90°C, 600V, doporučený pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Stíněný PVC silový kabel
    podle UL Std. 1277 TRAY CABLE
  • Vícenásobné normování 
    splňuje navíc následující normy:
    AWM-Style 2587 dle UL Std. 758 a
    CSA Std. C22.2 č. 210.2 I/II A/B 
  • Teplotní rozsah
    suché okolní prostředí
    při flexibilním použití -5°C až +90°C
    při pevném uložení -25°C až +90°C
    vlhké okolní prostředí
    při flexibilním použití -5°C až +75°C
    při pevném uložení -25°C až +75°C
  • Jmenovité napětí 
    UL 600 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Průrazné napětí
    min. 6000 V
  • Vazební odpor 
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 5 /
    IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z PVC tř. 12 B
    podle tabulky 50.155 dle UL-Std. 1581,
    typ TFF dle UL Std.62 (AWG 20-AWG 16)
    typ THHW dle UL Std.83 (≥  AWG 14)
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • separační tkanina
  • stínění z pocínovaného měděného
    opletení, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    podle UL Std. 1277 tabulka 11.2
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
  • obdobný nestíněný typ:
    JZ 604 TC TRAY CABLE
Použití
Flexibilní silové kabely do 600 V v souladu s USA NFPA79, pro všechny stroje pro výrobu nářadí a zařízení, jsou vhodné pro pokládku v suchém, vlhkém a mokrém prostředí, ve venkovním prostředí a také v trubkách. Hodí se k pokládání do země a pro otevřené, nechráněné ukládání od kabelových lávek až ke strojům a průmyslovým zařízením.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

69750

2 x 1

18

8,6

50,0

151,0

69751

3 G 1

18

9,0

60,0

164,0

69752

4 G 1

18

9,7

71,0

200,0

69753

5 G 1

18

10,5

88,0

229,0

69754

7 G 1

18

12,2

111,0

306,0

69755

9 G 1

18

13,2

139,0

371,0

69756

10 G 1

18

15,0

150,0

411,0

69757

12 G 1

18

15,4

184,0

460,0

69758

18 G 1

18

17,8

260,0

624,0

69759

25 G 1

18

21,9

349,0

845,0

69760

34 G 1

18

24,5

486,0

984,0

69761

50 G 1

18

26,2

625,0

1096,0

69762

2 x 1,5

16

9,0

63,0

161,0

69763

3 G 1,5

16

9,4

80,0

181,0

69764

4 G 1,5

16

10,2

97,0

240,0

69765

5 G 1,5

16

11,1

119,0

274,0

69766

7 G 1,5

16

12,9

147,0

367,0

69767

8 G 1,5

16

14,5

170,0

431,0

69768

9 G 1,5

16

14,5

182,0

437,0

69769

10 G 1,5

16

15,8

193,0

511,0

69770

12 G 1,5

16

16,2

267,0

598,0

69771

16 G 1,5

16

17,9

315,0

630,0

69772

18 G 1,5

16

18,9

374,0

787,0

69773

25 G 1,5

16

22,3

526,0

1240,0

69774

34 G 1,5

16

24,9

629,0

1401,0

69775

41 G 1,5

16

26,7

801,0

2671,0

69776

50 G 1,5

16

33,7

885,0

3614,0

69777

61 G 1,5

16

36,0

1100,0

4089,0

69778

2 x 2,5

14

10,0

96,0

269,0

69779

3 G 2,5

14

10,5

144,0

294,0

69780

4 G 2,5

14

11,4

148,0

341,0

69781

5 G 2,5

14

12,4

181,0

420,0

69782

7 G 2,5

14

15,3

255,0

551,0

69783

8 G 2,5

14

16,5

285,0

583,0

69784

9 G 2,5

14

16,5

309,0

593,0

69785

10 G 2,5

14

17,9

340,0

631,0

69786

12 G 2,5

14

18,4

441,0

847,0

69787

18 G 2,5

14

22,4

570,0

1336,0

69788

25 G 2,5

14

26,5

738,0

1921,0

69789

3 G 4

12

11,6

174,0

381,0

69790

4 G 4

12

12,6

230,0

504,0

69791

5 G 4

12

14,5

273,0

692,0

69792

7 G 4

12

17,1

316,0

908,0

69793

9 G 4

12

18,4

402,0

1104,0

69794

12 G 4

12

20,5

507,0

1497,0

69795

18 G 4

12

25,0

751,0

2104,0

69796

3 G 6

10

13,8

240,0

623,0

69797

4 G 6

10

15,1

305,0

729,0

69798