stíněný, dvounormový ovládací kabel, 80°C, 600V, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Ovládací kabel ze speciálního PUR
    podle UL CSA AWM I/II A/B,
    Style 20939 a CSA
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    UL/CSA  600 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Průrazné napětí
    min. 6000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Vazební odpor 
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 5 /
    BS 6360 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
    a UL Style 10012
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnitřní plášť z PVC typu YM5 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN 50363-4-1
  • stínící opletení z pocínovaných
    měděných drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního plného polyuretanu
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný typ:
    JZ-602 PUR
Použití
Flexibilní ovládací kabely do 600 V, certifikované podle UL a CSA, se používají pro všechny stroje ve výrobě nářadí a zařízení. Jsou vhodné pro pokládání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a ve venkovním prostředí při středním mechanickém namáhání, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu. Jsou navrženy pro výrobce strojů, orientované na export, speciálně do USA a Kanady.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo měděného stínícího opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

12550

2 x 0,5

20

7,7

41,0

93,0

12551

3 G 0,5

20

8,0

45,0

124,0

12552

4 G 0,5

20

8,6

54,0

133,0

12553

5 G 0,5

20

9,2

66,0

153,0

12554

7 G 0,5

20

10,5

79,0

191,0

12555

9 G 0,5

20

12,3

94,0

243,0

12556

12 G 0,5

20

13,0

137,0

322,0

12557

18 G 0,5

20

15,6

156,0

374,0

12558

25 G 0,5

20

18,2

250,0

436,0

12559

34 G 0,5

20

20,1

316,0

560,0

12560

41 G 0,5

20

22,4

348,0

663,0

12561

2 x 1

18

8,1

54,0

107,0

12562

3 G 1

18

8,4

64,0

130,0

12563

4 G 1

18

9,1

76,0

155,0

12564

5 G 1

18

10,0

89,0

181,0

12565

7 G 1

18

11,3

114,0

209,0

12566

9 G 1

18

13,3

144,0

321,0

12567

12 G 1

18

13,8

186,0

341,0

12568

18 G 1

18

16,2

284,0

473,0

12569

25 G 1

18

19,5

387,0

650,0

12570

34 G 1

18

22,5

500,0

781,0

12571

41 G 1

18

24,2

578,0

892,0

12572

2 x 1,5

16

8,7

64,0

136,0

12573

3 G 1,5

16

9,2

82,0

165,0

12574

4 G 1,5

16

10,0

99,0

192,0

12575

5 G 1,5

16

10,8

123,0

224,0

12576

7 G 1,5

16

12,9

148,0

273,0

12577

9 G 1,5

16

14,8

187,0

340,0

12578

12 G 1,5

16

15,6

274,0

461,0

12579

18 G 1,5

16

18,3

386,0

674,0

12580

25 G 1,5

16

22,5

531,0

950,0

12581

34 G 1,5

16

25,1

671,0

1203,0

12582

41 G 1,5

16

27,3

840,0

1588,0

12583

2 x 2,5

14

10,3

110,0

173,0

12584

3 G 2,5

14

10,8

148,0

220,0

12585

4 G 2,5

14

11,8

169,0

270,0

12586

5 G 2,5

14

13,2

220,0

329,0

12587

7 G 2,5

14

15,6

284,0

428,0

12588

9 G 2,5

14

18,1

349,0

580,0

12589

12 G 2,5

14

19,2

470,0

761,0

12590

18 G 2,5

14

23,0

572,0

1140,0

12591

25 G 2,5

14

28,3

740,0

1551,0

12592

2 x 4

12

12,5

124,0

209,0

12593

3 G 4

12

13,1

178,0

310,0

12594

4 G 4

12

14,5

234,0

456,0

12595

5 G 4

12

15,8

284,0

532,0

12596

7 G 4

12

19,0