Jednožilové PVC vodiče

podle CEI-20-22 II

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Jednožilový PVC vodič podle italské normy
    CEI 20-22 II
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +80°C
    při pevném uložení -30°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    do 0,35 mm U0/U 300/300 V
    0,5 a 0,75 mm2 U0/U 300/500 V
    od 1 mm2 U0/U 450/750 V
  • Zkušební napětí 2500 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při pevném uložení pro Ø žíly:
    ≤ 8 mm: 4x Ø žíly
    > 8-12 mm: 5x Ø žíly
    > 12 mm: 6x Ø žíly 
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle
    CEI 20-29 tř. 5
  • izolace žíly z PVC
    typu R 2 až CEI 20 II, kap. VI tř. 3
Vlastnosti
  • malý vývin kouře
  • rozšířená odolnost proti
    olejům
    rozpouštědlům
    kyselinám
    louhům
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá
    DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Poznámka
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Použití
K účelům elektroinstalace, při výrobě rozvaděčů, při výrobě kabelových svazků jakož i v elektronice.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Jmenovitý
průřez

mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

černá

zel-žlt

modrá

hnědá

červená

bílá

tm. modrá

jiné barvy

cca RAL

9005

-

5015

8003

3000

1013

5010

-

Obj. číslo

29600

29601

29602

29603

29604

29605

29606

29607

0,35

1,5

2,5

3,6

- - - - - - - -

Obj. číslo

29608

29609

29610

29611

29612

29613

29614

29615

0,5

2,6

4,8

6,0

20

20

20

20

20

20

20

20

Obj. číslo

29616

29617

29618

29619

29620

29621

29622

29623

0,75

2,8

7,2

10,0

18

18

18

18

18

18

18

18

Obj. číslo

29624

29625

29626

29627

29628

29629

29630

29631

1

3,2

9,6

16,0

17

17

17

17

17

17

17

17

Obj. číslo

29632

29633

29634

29635

29636

29637

29638

29639

1,5

3,5

14,4

21,0

16

16

16

16

16

16

16

16

Obj. číslo

29640

29641

29642

29643

29644

29645

29646

29647

2,5

4,2

24,0

32,0

14

14

14

14

14

14

14

14

Obj. číslo

29648

29649

29650

29651

29652

29653

29654

29655

4

4,6

38,0

48,0

12

12

12

12

12

12

12

12

Obj. číslo

29656

29657

29658

29659

29660

29661

29662

29663

6

6,3

58,0

69,0

10

10

10

10

10

10

10

10

Obj. číslo

29664

29665

29666

29667

29668

29669

29670

29671

10

7,6

96,0

117,0

8

8

8

8

8

8

8

8

Obj. číslo

29672

29673

29674

29675

29676

29677

29678

29679

16

8,8

154,0

180,0

6

6

6

6

6

6

6

6

Obj. číslo

29680

29681

29682

29683

29684

29685

29686

29687

25

11,0

240,0

266,0

4

4

4

4

4

4

4

4

Obj. číslo

29688

29689

29690

29691

29692

29693

29694

29695

35

12,5

336,0

366,0

2

2

2

2

2

2

2

2

Obj. číslo

29696

29697

29698

29699

29700

29701

29702

29703

50

14,5

480,0

515,0

1

1

1

1

1

1

1

1

Obj. číslo

29704

29705

29706

29707

29708

29709

29710

29711

70

16,5

672,0

741,0

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

Obj. číslo

29712

29713

29714

29715

29716

29717

29718

29719

95

18,5

912,0

950,0

3/0

3/0

3/0

3/0

3/0

3/0

3/0

3/0

Obj. číslo

29720

29721

29722

29723

29724

29725

29726

29727

120

21,0

1152,0

1230,0

4/0

4/0

4/0

4/0

4/0

4/0

4/0

4/0

Obj. číslo

29728

29729

29730

29731

29732

29733

29734

29735

150

23,0

1440,0

1500,0

300 kcmil

300 kcmil

300 kcmil

300 kcmil

300 kcmil

300 kcmil

300 kcmil

300 kcmil