JE-LiYCY

Bd Si kabel pro průmyslovou elektroniku

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro průmyslovou elektroniku podle DIN VDE 0815
  • Odpor jádrapři 20°C 39,2 Ohm/km
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -5°C až +50°C při pevném uložení -30°C až +70°C
  • Špičkové provozní napětí 225 V (ne pro účely silnoproudé instalace)
  • Zkušební napětížíla/žíla 500 Vžíla/stínění 2000 V
  • Izolační odpormin. 100 MOhm x km
  • Provozní kapacita při 800 Hz max. 100 pF/m (u kabelů do 4 párů je možné až 20%překročení hodnot)
  • Kapacitní nerovnováhamax. 200 pF/100 m
  • Indukčnost cca 0,70 mH/km
  • Útlum při 800 Hz cca 1,1 dB/km
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
  • Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 6x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, 7x0,3 mm
  • izolace žil z PVC (Semi-Rigid-PVC)
  • značení žil (párů) podleDIN VDE 0815 (barevný kód Simatic)
  • žíly stočeny do párů s optimálnímidélkami zkrutu
  • páry stočeny do čtyřkových svazků s optimálními délkami zkrutu
  • svazky stočeny v polohách s optimálnímidélkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínící opletení z holých nebo pocínovanýchCu drátů Ø 0,2 mm,pokrytí cca 85%
  • vnější plášť z PVCtyp směsi YM1 podleDIN VDE 0207 část 5
  • barva pláště: šedá (RAL 7032) nebomodrá (RAL 5015)
Vlastnosti
  • vhodný pro techniku připojováníformou zařezávacích svorek
  • materiály použité při výroběneobsahují silikon a kadmium,ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířícípodle DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Poznámka
  • k dodání i v bezhalogenové verzi(viz kapitola "Bezhalogenové kabely")
  • ovládací kabely s modrým pláštěm, vizFlexibilní ovládací kabely
  • kabely s modrým pláštěm se mohou použítpro instalaci v prostorech s nebezpečímvýbuchu s typem vznícení -i- podleDIN EN 60079-14 oddíl 12.2.2
    (VDE 0165 část 1)
  • u 2-párových kabelů:žíly stočeny do hvězdicových čtyřek
  • pro připojovací techniku Maxi-Termi-Point®(Maxi-Termi-Point® = registrovanáznačka zboží firmy AMP)
Použití

Kabely slouží k přenosu signálů a naměřených hodnot v symetrických spínacích okruzích řídící a regulační techniky a také k přenosu informací v zařízeních datové a výpočetní techniky. Jsou vhodné pro použití v suchých a vlhkých provozech, pod omítkou i na omítce a také k pevnému ukládání ve venkovním prostředí. Instalační kabely nejsou schváleny pro účely silnoproudé instalace a pro ukládání do země.      EMC = elektromagnetická kompatibilitaPro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Barva
pláště

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

48510

2 x 2 x 0,5

šedá

6,9

51,0

94,0

20

48511

4 x 2 x 0,5

šedá

9,2

87,0

154,0

20

48512

8 x 2 x 0,5

šedá

13,8

144,0

259,0

20

48513

12 x 2 x 0,5

šedá

14,6

196,0

340,0

20

48514

16 x 2 x 0,5

šedá

15,9

249,0

431,0

20

48515

20 x 2 x 0,5

šedá

17,4

299,0

494,0

20

48516

24 x 2 x 0,5

šedá

19,4

348,0

604,0

20

48517

32 x 2 x 0,5

šedá

24,9

444,0

737,0

20

48518

40 x 2 x 0,5

šedá

25,2

537,0

844,0

20

48529

2 x 2 x 0,5

modrá

6,9

51,0

94,0

20

48530

4 x 2 x 0,5

modrá

9,2

87,0

154,0

20

48531

8 x 2 x 0,5

modrá

13,8

144,0

259,0

20

48532

12 x 2 x 0,5

modrá

14,6

196,0

340,0

20

48533

16 x 2 x 0,5

modrá

15,9

249,0

431,0

20

48534

20 x 2 x 0,5

modrá

17,4

299,0

494,0

20

48535

24 x 2 x 0,5

modrá

19,4

348,0

604,0

20

48536

32 x 2 x 0,5

modrá

24,9

444,0

737,0

20

48537

40 x 2 x 0,5

modrá

25,2

537,0

844,0

20