JE-H(St)HRH

Bd kabel pro požární signalizaci, FE 180/E 30 až E 90, bezhalogenový

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální materiál izolace a pláště 
    v souladu s DIN VDE 0815
  • Odpor smyčky
    max. 73 Ohm/km
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C  až  +50°C
    při pevném uložení -30°C  až  +70°C
  • Provozní špičkové napětí max. 225 V
    (ne pro účely silnoproudé instalace)
  • Zkušební napětí
    žíla/žíla 500 V
    žíla/stínění 2000 V
  • Provozní kapacita při 800 Hz
    max. 120 nF/km
  • Minimální poloměr ohybu
    6x Ø kabelu
  • Hodnoty požárního zatížení
    viz "Technické informace"
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jednodrátové
  • izolace žil ze zesítěného
    polymeru, typ směsi HI1
    se slídovou páskou, oheň nešířící
  • značení žil pomocí kroužků
    a skupin kroužků podle DIN VDE 0815  
  • žíly stočeny do páru, každé 4 páry do
    svazku, více svazků stočeno v polohách
  • značení svazků pomocí značících spirál
  • ovinutí skleněnými vlákny
  • stínění z plastem kašírované Al fólie
  • příložný drát průměr 0,8 mm
  • společné opláštění (vnitřní plášť),
    oheň nešířící polyolefinová směs, HM3
    podle DIN VDE 0207-24
  • stínění opletením z pozinkovaných
    ocelových drátů
  • vnější plášť z polyolefin
    typ směsi HM2
    podle DIN VDE 0207-24
  • barva pláště: červená (RAL 3000)
    s potiskem: BRANDMELDEKABEL
       Zkoušky
  • požární zkouška podle
    DIN VDE 0482-332-3 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
  • korozivita od plynů hoření
    podle DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
  • hustota kouře podle
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Vlastnosti
  • žádné šíření požáru
  • nízký vývin kouře
  • instalační kabely nejsou schválené 
    pro účely silnoproudé instalace
    a pro pokládání do země
  • FE 180: zachování izolace
    po dobu 180 minut. Zkouška podle
    DIN VDE 0472-814 ≙ IEC 60331.
    Zachování izolace
    při přímém působení plamene
    po zkušební dobu 180 minut.
  • E 30: zachování funkčnosti elektrických kabelových systémů po dobu min. 30 minut. Zkouška podle DIN 4102 část 12.
    Zachování funkčnosti má být zajištěno
    po dobu 30 minut, pokud je nutné zachránit
    osoby a zvířata z hořící budovy. Těchto
    30 minut zajišťuje zachování funkčnosti výstražných požárních systémů, bezpečnostního
    a náhradního osvětlení, osobních výtahů s evakuačními obvody, s výjimkou kabelů, které se nacházejí uvnitř výtahových šachet nebo strojoven výtahů.
  • E 90: zachování funkčnosti elektrických kabelových systémů po dobu min. 90 minut. Zkouška podle DIN 4102-12.
    Zachování funkčnosti po dobu 90 minut
    má zajistit funkci čerpacích stanic
    pro zásobování vodou k hašení, větracích
    zařízení pro odvětrání kouře a tepla z bezpečnostních schodišť a vnitřních prostorů, výtahových šachet a strojoven výtahů,
    lůžkových výtahů v nemocnicích a požárních výtahů.
Poznámka
  • E 30 až E 90
    zachování funkčnosti závisí na příslušné
    technice pokládání
Použití
Používá se všude tam, kde se kvůli vysoké koncentraci věcných hodnot musí v případě požáru ochránit lidské životy a materiální hodnoty. Jedná se např. o průmyslová zařízení, elektrárny, veřejné budovy, hotely, letiště, metro, nemocnice atd. Opletení z ocelového drátu slouží jako mechanická ochrana a také jako magnetické stínění.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x Ø vodiče
mm

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

34075

2 x 2 x 0,8

10,5

25,0

150,0

-

34076

4 x 2 x 0,8

14,8

45,0

275,0

-

34077

8 x 2 x 0,8

21,1

85,0

545,0

-

34078

12 x 2 x 0,8

22,7

126,0

602,0

-

34079

16 x 2 x 0,8

25,0

166,0

734,0

-

34080

20 x 2 x 0,8

26,9

206,0

870,0

-

34072

32 x 2 x 0,8

35,0

326,0

1360,0

-

34073

40 x 2 x 0,8

41,0

407,0

1800,0

-

34074

52 x 2 x 0,8

44,0

529,0

2038,0

-