J-2Y(St)Y

St III Bd 16 Mbit/s (kat. 3) ISDN/EDV (Z = 100 Ohm), s vyznačením metrování

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální izolace žil z PE podle
    DIN VDE 0815 a 0816
  • Odpor jádra ve smyčce
    max. 130 Ohm/km
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Provozní špičkové napětí 300 V
    (ne pro účely silnoproudé instalace)
  • Zkušební napětí
    800 V
  • Izolační odpor
    min. 5 GOhm x km
  • Provozní kapacita
    48 nF/km
  • Charakteristická impedance (Z)
    při 4-16 MHz: 100 Ohm +- 15%
  • Kapacitní nerovnováha
    k1 max. 400 pF/300 m
    k9 - k12 max. 100 pF/300 m
  • Rel. rychlost šíření
    cca 0,66
  • Útlum při
    1 MHz: 28 dB/km
    4 MHz: 47 dB/km
    5 MHz: 51 dB/km
    10 MHz: 65 dB/km
    15 MHz: 76 dB/km
    16 MHz: 78 dB/km
    20 MHz: 89 dB/km
  • Útlum přeslechu
    od 4 MHz až do 16 MHz
    pro dvoupárový kabel: min. 40 dB
    od 4 párů: min. 25 dB
  • Minimální poloměr ohybu
    při pevném uložení 10x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jednodrátové
  • izolace žil z PE
  • pořadí barev podle DIN VDE 0815
  • žíly jsou stočeny do hvězdicových čtyřek
  • 5 čtyřek stočeno do svazku
  • statické stínění z laminované hliníkové fólie
    s příložným drátem Ø 0,6 mm 
  • vnější plášť z PVC, oheň nešířící,
    typ směsi YM1
    podle DIN VDE 0207-5
  • barva pláště: šedá (RAL 7032)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • vnější PVC plášť
    samozhášivý a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Použití
Jako připojovací a propojovací kabel v suchých a vlhkých prostorech, k pevnému uložení pod odmítkou, v omítce a nad omítkou, v technice přenosu dat. K přenosu analogových a digitálních signálů až do 16 Mbit/s. Vykazuje vysoké hodnoty útlumu přeslechu. Vhodný jako připojovací kabel pro periferní přístroje, zařízení pro zpracování dat, pro obrazovky, tiskárny, pokladny a zařízení poboček ISDN. Tyto kabely se stíněním (St) jsou zejména vhodné pro nerušený přenos dat a signálů v měřící, řídící a regulační technice. Tyto kabely nejsou povoleny pro účely silnoproudé instalace a pro ukládání do země.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x Ø vodiče
mm

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

33200

2 x 2 x 0,6

6,1

13,0

44,0

-

33201

4 x 2 x 0,6

7,5

24,0

80,0

-

33202

6 x 2 x 0,6

7,7

35,0

86,0

-

33203

8 x 2 x 0,6

8,8

46,0

105,0

-

33204

10 x 2 x 0,6

8,9

58,0

112,0

-

33205

20 x 2 x 0,6

12,7

116,0

218,0

-

33206

30 x 2 x 0,6

14,0

172,0

302,0

-

33207

40 x 2 x 0,6

16,8

229,0

376,0

-

33208

50 x 2 x 0,6

17,5

266,0

480,0

-

33209

60 x 2 x 0,6

17,9

342,0

560,0

-

33210

80 x 2 x 0,6

24,4

455,0

748,0

-

33211

100 x 2 x 0,6

26,0

588,0

940,0

-