J-2Y(St)H

St III Bd 16 Mbits/s (kat.3) ISDN/EDV (Z = 100 Ohm), bezhalogenový

Fotografie výrobku
Technická data
  • Izolace žil ze speciálního PE v souladu
    s DIN VDE 0815 a 0816
  • Odpor smyčky na jádře
    max. 130 Ohm/km
  • Teplotní rozsah
    při pflexibilním použití -5°C až +70°C
    při pevném uložení -30°C až +70°C
  • Provozní špičkové napětí 300 V
    (ne pro účely silnoproudé instalace)
  • Zkušební napětí
    800 V
  • Izolační odpor
    min. 5 GOhm x km
  • Provozní kapacita
    48 nF/km
  • Impedance (Z)
    při 4 až 16 MHz: 100 Ohm ±15%
  • Kapacitní nerovnováhy
    k1 - max. 400 pF/300 m
    k9-12 - max. 100 pF/300 m
  • Relativní rychlost šíření
    cca 0,66
  • Útlum při:
    1 MHz: 28 dB/km
    4 MHz: 47 dB/km
    5 MHz: 51 dB/km
    10 MHz: 65 dB/km
    15 MHz: 76 dB/km
    16 MHz: 78 dB/km
    20 MHz: 89 dB/km
  • Útlum přeslechu
  • od 4 MHz až do 16 MHz
  • pro 2 páry: min. 40dB
  • od 4 párů: min. 25 dB
  • Minimální poloměr ohybu
    při pevném uložení 10x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jednodrátové
  • izolace žil z PE (2Y)
  • pořadí barev pro značení žil podle DIN VDE 0815
  • žíly stočeny do křížových čtyřek
  • 5 čtyřek stočeno do svazku
  • statické stínění z laminované hliníkové fólie
    s příložným drátem o průměru 0,6 mm
  • vnější plášť, bezhalogenová, oheň nešířící
    směs polymerů
  • barva pláště: šedá
Vlastnosti

 

  • instalační kabely nejsou schváleny
    pro účely silnoproudé instalace
    a pro pokládání do země
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • vnější plášť
    zkouška plamenem podle
    DIN VDE 0482-332-3 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
     
Použití
Používají se v technice přenosu dat jako bezhalogenové připojovací a propojovací kabely pro pevné ukládání v suchých a vlhkých prostorech, do omítky, pod a na omítku. Slouží k přenosu analogových a digitálních signálů až do 16 Mbit/s. Mají vysoké hodnoty útlumu přeslechu. Jsou vhodné jako kabely pro připojování periferních přístrojů, zařízení pro zpracování dat, pro monitory, tiskárny, pro pokladní registrační systémy. Tyto kabely se stíněním (St) se výborně hodí k nerušenému přenosu dat a signálů v měřící, řídící a regulační technice.
CE = výrobek odovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet párů
x Ø vodiče
mm

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

34166

2 x 2 x 0,6

5,8

13,0

44,0

-

34167

4 x 2 x 0,6

9,2

24,0

80,0

-

34168

6 x 2 x 0,6

9,3

35,0

86,0

-

34169

8 x 2 x 0,6

9,5

46,0

105,0

-

34170

10 x 2 x 0,6

9,8

58,0

112,0

-

34171

20 x 2 x 0,6

12,7

116,0

218,0

-

34172

30 x 2 x 0,6

15,0

172,0

302,0

-

34173

40 x 2 x 0,6

16,8

229,0

376,0

-

34174

50 x 2 x 0,6

18,5

266,0

480,0

-

34175

60 x 2 x 0,6

20,2

342,0

560,0

-

34176

80 x 2 x 0,6

23,0

455,0

748,0

-

34177

100 x 2 x 0,6

25,2

588,0

940,0

-