HSSV

Šroubovací vývodka pro vlnitou trubku - úhlová 45°

Fotografie výrobku
Vlastnosti

odolná proti velkému množství

  • pohonných hmot

  • minerálních olejů

  • tuků

  • slabých zásad

  • slabých kyselin

Poznámka
  • zkoušeno podle UR

Krytí:

  • IP 66 s vnějším těsněním

Připojovací závit:

metrický podle EN 60423

Po jednom jednotkovém balení včetně 1 bezpečnostního otvírače

Se závitem PG na vyžádání.

Označení

HSSV trubková šroubovací vývodka 45°

Popis

Rychlozásuvná trubková vývodka pro bezpečné a rychlé propojení.


Vhodná pro paralelně šroubovité ochranné trubky typu HELUcond.

Downloads
Data sheet

metrický připojovací závit

Obj. číslo

šedá

Obj. číslo

černá

Velikost

Metrisch

Vhodný pro JS

Délka
závitu

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

920196

920204

M25 x 1,5

21,0 / 23,0

15,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920197

920205

M32 x 1,5

29,0

13,6

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920198

920206

M40 x 1,5

36,0 / 37,0

15,8

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920199

920207

M50 x 1,5

48,0 / 50,0

16,3

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920200

920208

M63 x 1,5

48,0 / 50,0

15,4

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.