HSSV

Šroubovací vývodka pro vlnitou trubku - rovná

Fotografie výrobku
Vlastnosti

odolná proti velkému množství

  • pohonných hmot

  • minerálních olejů

  • tuků

  • slabých zásad

  • slabých kyselin

Poznámka

Krytí:

  • IP 66 s vnějším těsněním

Připojovací závit:

metrický podle EN 60423

Po jednom jednotkovém balení včetně 1 bezpečnostního otvírače

Označení

HSSV trubková šroubovitá vývodka rovná

Popis

Rychlozásuvná trubková šroubovací vývodka s kovovým vnějším závitem pro bezpečné a rychlé propojení.

Vhodná pro paralelně šroubovité ochranné trubky typu HELUcond.

Downloads
Data sheet

metrický připojovací závit

Obj. číslo

šedá

Obj. číslo

černá

Velikost

Metrisch

Vhodný pro JS

Délka
závitu

mm

Rozměr
klíče

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

920229

920238

M12 x 1,5

10,0

10,0

19,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920230

920239

M16 x 1,5

10,0

10,5

19,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920231

920240

M16 x 1,5

12,0

10,5

21,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920232

920241

M20 x 1,5

16,0 / 17,0

12,0

27,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920233

920242

M25 x 1,5

21,0 / 23,0

15,0

36,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920234

920243

M32 x 1,5

29,0

15,0

40,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920235

920244

M40 x 1,5

36,0 / 37,0

16,0

50,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920236

920245

M50 x 1,5

48,0 / 50,0

16,0

65,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.