Šroubovací kabelová vývodka pro vlnitou trubku

Fotografie výrobku
Poznámka

Krytí u kabelu s těsnící vložkou UNI DICHT:

  • s barevně označenou těsnící vložkou: IP 68 -10 bar v daném rozsahu sevření

s vícenásobnými těsnícími vložkami IP 65 resp. IP 68, pokud průměr otvoru v těsnící vložce je shodný s průměrem kabelu

Připojovací závit:

metrický podle EN 60423

Po jednom jednotkovém balení včetně 1 bezpečnostního otvírače

K dodání také vývodka se závitem PG.

Vhodné těsnící vložky UNI najdete v kapitole Kabelové šroubovací vývodky.

Označení

HSSV trubková šroubovací vývodka rovná

Popis

kombinovaná s mosaznou kabelovou šroubovací vývodkou.

Kombinované rychlozásuvné kabelové šroubovací vývodky bez těsnící vložky, pro bezpečné a rychlé propojení.

Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné trubky typu HELUcond.

Downloads
Data sheet

metrický připojovací závit

Obj. číslo

šedá

Obj. číslo

černá

Velikost

Vhodný pro
jmenovitou
světl. hadice

Délka
závitu

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

920289

920294

M16 x 1,5

10,0

6,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920290

920295

M20 x 1,5

16,0 / 17,0

6,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920291

920296

M25 x 1,5

16,0 / 17,0

6,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920292

920297

M32 x 1,5

21,0 / 23,0

7,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920293

920298

M40 x 1,5

29,0

8,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.