HSSV

Šroubovací vývodka pro vlnitou trubku - úhlová 90°

Fotografie výrobku
Vlastnosti

odolná proti velkému množství

  • pohonných hmot

  • minerálních olejů

  • tuků

  • slabých zásad

  • slabých kyselin

Poznámka
  • zkoušeno podle UR

Krytí:

  • IP 66 s vnějším těsněním

Po jednom jednotkovém balení včetně 1 bezpečnostního otvírače

Označení

HSSV přírubová trubková vývodka 90°

Popis

Rychlozásuvná trubková šroubovacívývodka pro bezpečné a rychlé propojení.


Vhodná pro paralelně šroubovité ochranné trubky typu HELUcond.

Downloads
Data sheet

Připojovací příruba

Obj. číslo

šedá

Obj. číslo

černá

Vhodný pro JS

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

920209

920214

17,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920210

920215

21,0 / 23,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920211

920216

29,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920212

920217

36,0 / 37,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920213

920218

48,0 / 50,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.