HSSV

Šroubovací vývodka pro vlnitou trubku - úhlová 90°

Fotografie výrobku
Vlastnosti

odolná proti velkému množství

  • pohonných hmot

  • minerálních olejů

  • tuků

  • slabých zásad

  • slabých kyselin

Poznámka
  • zkoušená podle UR

Krytí:

  • IP 66 s vnějším těsněním

Připojovací závit:

metrický podle EN 60423

Po jednom jednotkovém balení včetně 1 bezpečnostního otvírače

Označení

HSSV trubková šroubovací vývodka 90°

s kovovým vnějším závitem

Popis

Rychlozásuvné trubkové šroubovací vývodky s kovovým vnějším závitem pro bezpečné a rychlé propojení.

Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné trubky typu HELUcond.

Downloads
Data sheet

metrický připojovací závit

Obj. číslo

šedá

Obj. číslo

černá

Velikost

Metrisch

Vhodný pro JS

Délka
závitu

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

920247

920256

M12 x 1,5

10,0

10,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920248

920257

M16 x 1,5

10,0

10,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920249

920258

M16 x 1,5

12,0

10,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920250

920259

M20 x 1,5

17,0

12,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920251

920260

M25 x 1,5

21,0 / 23,0

15,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920252

920261

M32 x 1,5

29,0

15,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920253

920262

M40 x 1,5

36,0 / 37,0

16,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920254

920263

M50 x 1,5

48,0 / 50,0

16,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920255

920264

M63 x 1,5

48,0 / 50,0

16,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.