HSSV-ZE

Šroubovací kabelová vývodka pro vlnitou trubku s odlehčením tahu

Fotografie výrobku
Vlastnosti

odolná proti velkému množství

  • pohonných hmot

  • minerálních olejů

  • tuků

  • slabých zásad

  • slabých kyselin

Poznámka

Připojovací závit:

metrický podle EN 60423

Po jednom jednotkovém balení včetně 1 bezpečnostního otvírače

Označení

HSSV

s tahovým odlehčením

Popis

Kombinované rychlozásuvné trubkové a kabelové šroubovací vývodky pro bezpečné a rychlé propojení.

Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné trubky typu HELUcond.

Downloads
Data sheet

metrický připojovací závit

Obj. číslo

šedá

Obj. číslo

černá

Velikost

Vhodný pro
jmenovitou
světl. hadice

Délka
závitu

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

903459

903466

M16 x 1,5

10,0

7,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903460

903467

M16 x 1,5

12,0

7,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903461

903468

M20 x 1,5

17,0

8,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903462

903469

M25 x 1,5

23,0

10,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903463

903470

M32 x 1,5

29,0

10,5

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.