HSSV IP68

Šroubovací vývodka pro vlnitou trubku - rovná

Fotografie výrobku
Vlastnosti

odolná proti velkému množství

  • pohonných hmot

  • minerálních olejů

  • tuků

  • slabých zásad

  • slabých kyselin

Poznámka

Vnitřní těsnění z PUR.

Připojovací závit:

  • metrický podle EN 60423

  • s plochým těsněním z NBR

Po jednom jednotkovém balení včetně 1 bezpečnostního otvírače

Označení

HSSV trubková šroubovací vývodka rovná IP 68

Popis

Rychlozásuvné trubkové šroubovací vývodky pro bezpečné a rychlé propojení

Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné trubky typu HELUcond.

Downloads
Data sheet

metrický připojovací závit

Obj. číslo

šedá

Obj. číslo

černá

Velikost

Metrisch

Vhodný pro JS

Délka
závitu

mm

Rozměr
klíče

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

920404

920413

M12 x 1,5

10,0

8,9

19,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920405

920414

M16 x 1,5

10,0

9,3

19,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920406

920415

M16 x 1,5

12,0

8,6

21,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920407

920416

M20 x 1,5

16,0 / 17,0

13,0

27,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920408

920417

M25 x 1,5

21,0 / 23,0

14,3

36,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920409

920418

M32 x 1,5

29,0

14,2

40,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920410

920419

M40 x 1,5

36,0 / 37,0

15,0

50,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920411

920420

M50 x 1,5

48,0 / 50,0

15,5

65,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920412

920421

M63 x 1,5

48,0 / 50,0

15,5

65,0

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.