Sběrnicové kabely

Sběrnicový kabel HMCB500S, PVC

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
2x2x0,22 + 1x2x0,38
Popis
Sběrnicový kabel HMCB500S, PVC
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

Útlum

(dB/100m)

10,0

12,0

23,0

30,0

Next

(dB)

47,0

44,0

35,0

32,0

ACR

(dB)

37,0

36,0

12,0

2,0

Aplikace

HELUKABEL® HMCB500S pro pohyblivé aplikace ve vlečných řetězech s nízkým počtem cyklů a dosahy do vzdálenosti 100 m bez regeneračního zesilovače. Kabel se používá v aplikacích např. od Siemens a poskytuje prvotřídní přenosové vlastnosti i při použití za těch nejtěžších podmínek. Zde uvedený kabel odpovídá HMCB500S pro flexibilní aplikace.

Jako konektory se použijí např. speciální konektory RJ45 se silovými kontakty od Siemens nebo Y-Con RJ45 Yamaichi nebo také kulaté konektory od Molex s vlastnostmi ethernetu.

Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

803672

2x2xAWG24 + 1x2xAWG22