lightning protection, rotor blades

Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah při flexibilním použití -20°C až +105°C, při pevném uložení -40°C až +105°C
  • Jmenovité napětí podle VDE U0/U 0,6/1 kV resp. 1,8/3 kV
  • Zkušební střídavé napětí, 50 Hz 2500 V resp. 9 kV
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním použití 10x průměr kabelu, při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Aprobace v souladu s DIN VDE 0250-813, splňuje CE
  • Odolnost působení plamene IEC 60332-1
Konstrukce
  • speciální hliníkové jádro jemně laněné
  • speciální teplotně odolná izolace
  • barva žíly černá
  • plášť ze speciální teplotně odolné směsi
  • barva pláště černá
Poznámka
Kabel WK POWERLINE Alu robustní s pláštěm odolným oděru je vhodný zejména pro flexibilní použití a pro aplikace za ztížených podmínek. Prosím vyžádejte si naše další poznámky/informace k vlastnostem a zpracování. Na vyžádání Vám sdělíme dodávané průřezy, objednací čísla a ceny.
Použití
Série HELUWIND® WK byla speciálně navržena pro použití ve větrných elektrárnách. Naše kabely dodáváme významným výrobcům větrných elektráren. CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

AL-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

AL 0,-

706576

1 x 50

-

12,1

148,0

376,0

a. A.

706577

1 x 70

-

13,7

208,0

491,0

a. A.