odolný UV záření, vhodný pro pobřežní aplikace

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah při flexibilním použití -40°C až +90°C, při pevném uložení -40°C až +90°C
  • Provozní teplota jádra max. +90°C
  • Jmenovité napětí podle VDE U0/U 1,8/3 kV
  • Zkušební střídavé napětí, 50 Hz 9000 V
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním použití 10x průměr kabelu, při pevném uložení 5x průměr kabelu
  • Zkouška plamenem IEC 60332
  • Nepřítomnost halogenů IEC 60754-1
  • Hustota kouře IEC 614-1+2
  • Torzní aplikace až +/- 150° / 1m
Konstrukce
  • speciální měděné laněné jádro holé podle DIN VDE 0295
  • speciální izolace
  • barva žil černá
  • plášť ze speciální teplotně odolné směsi
  • barva pláště černá
Poznámka
Na vyžádání Vám sdělíme dodávané průřezy, objednací čísla a ceny.
Použití
Série kabelů HELUWIND® WK byla speciálně navržená pro použití ve větrných elektrárnách. Naše kabely dodáváme významným výrobcům větrných elektráren. Žádný redukční koeficient při teplotě okolí do +50°C.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

706452

1 x 50

15,0

480,0

660,0

-

706453

1 x 70

20,0

672,0

920,0

-

706458

1 x 240

34,4

2304,0

3280,0

-

706459

1 x 300

36,9

2880,0

3960,0

-

706456

1 x 150

29,2

1440,0

1990,0

-

706457

1 x 185

31,4

1776,0

2430,0

-

706455

1 x 120

26,3

1152,0

1600,0

-

706454

1 x 95

23,8

912,0

1300,0

-

706460

1 x 400

41,5

3840,0

4800,0

-