odolný UV záření

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah při flexibilním použití -35°C až +90°C, při pevném uložení -40°C až +90°C, při montáži -20°C až +90°C
  • Provozní teplota jádra max. +90°C
  • Jmenovité napětí podle VDE U0/U 1,8/3 kV
  • Zkušební střídavé napětí, 50 Hz 9000 V
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním použití 10x průměr kabelu, při pevném uložení 5x průměr kabelu
  • Torzní aplikace až +/- 90° / 1m
Konstrukce
  • speciální měděné laněné jádro holé podle IEC 60228
  • speciální teplotně odolná izolace
  • barva žil černá
  • plášť ze speciální teplotně odolné směsi
  • barva pláště černá
Poznámka
Na vyžádání Vám sdělíme dodávané průřezy, objednací čísla a ceny.
Použití
Série kabelů HELUWIND® WK byla speciálně navržena pro použití ve větrných elektrárnách. Naše kabely dodáváme významným výrobcům větrných elektráren. Žádný redukční koeficient při teplotě okolí až +30°C.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 73/23EWG resp. 93/68EWG.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

706432

1 x 35

14,8

336,0

500,0

-

706402

1 x 120

24,8

1152,0

1600,0

-

706404

1 x 185

28,7

1776,0

2430,0

-

706406

1 x 300

32,0

2880,0

3960,0

-

706403

1 x 150

25,9

1440,0

1990,0

-

706401

1 x 95

23,9

912,0

1300,0

-

706400

1 x 70

19,5

672,0

920,0

-

706399

1 x 50

16,6

480,0

660,0

-

706405

1 x 240

31,2

2304,0

2877,9

-

706407

1 x 400

39,2

3840,0

400,0

-