HELUTRUCK® 271 (FLRYY11Y)

se schválením ADR, nízkonapěťový PUR kabel pro užitková vozidla

Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    -40°C až +85°C
  • Zkušební napětí
    2000 V po dobu min. 5 minut
  • Kapacita
    max. 50 pF/m pro datový pár
    max. 100 pF/m mezi žilami datového páru
    a zbývajícími žilami
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    12x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC odolného chladu
  • značení žil viz tabulka níže
  • vnitřní plášť ze speciálního PVC
  • vnější plášť z PUR
    k dodání také s PVC pláštěm
  • barva pláště: černá
Vlastnosti
  • PUR plášť s nízkou přilnavostí, oheň nešířící,
    extrémně odolný oděru, bezhalogenový, odolný
    UV záření, olejům, hydrolýze a mikrobům
  • vysoce odolný olejům, povětrnosti a
    chemikáliím; chemická odolnost (viz tabulku
    Technické informace)

    Zkoušky
     
  • kabely splňují
    národní normu ISO 4141 a
    mezinárodní normu DIN/ISO 6722
  • č. označení konstrukčních dílů TÜ.EGG.074-03
            Zvláštnosti:
  • kabely odpovídají předpisům GGVS
  • kabely jsou schváleny a zkoušeny TÜV
  • vysoká odolnost oděru, UV záření a opotřebení
    díky černému PUR plášti
  • kabely odpovídají předpisům ADR
Poznámka
  • další rozměry na vyžádání
Použití
Tyto nízkonapěťové kabely jsou navrženy pro kabeláž elektroinstalace při výrobě užitkových vozidel. Jsou speciálně vyráběny pro přívěsy a návěsy, určené pro přepravu nebezpečných látek dle GGVS. Díky aprobaci ADR v přívěsech a návěsech jsou scháleny pro nebezpečné zboží
Downloads
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

708090

9 x 0,5 + 4 x 2,5 + 2 x 0,5

12,0

148,0

490,0

a. A.

709556

2 x 0,75

5,4

14,4

45,8

a. A.

700585

2 x 0,75 + 2 x 1,5

7,0

43,2

91,0

a. A.

700592

7 x 0,75

7,9

50,4

100,0

a. A.

75528

2 x 1

6,0

19,0

56,0

a. A.

75529

2 x 1

6,0

19,0

56,0

a. A.

75530

3 x 1

6,3

28,8

66,0

a. A.

700588

3 x 1

6,3

28,8

66,0

a. A.

75531

4 x 1

6,8

38,5

80,0

a. A.

75532

5 x 1

7,5

48,1

98,0

a. A.

700591

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

a. A.

75533

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

a. A.

700590

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

a. A.

75534

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

a. A.

705135

7 x 1

8,6

68,0

133,1

a. A.

700586

2 x 1,5

6,6

28,8

67,0

a. A.

700587

2 x 1,5

6,6

28,8

67,0

a. A.

700589

4 x 1,5

7,5

57,6

105,0

a. A.

75536

6 x 1,5 + 1 x 2,5

10,3

110,4

187,0

a. A.

75535

7 x 1,5

8,9

100,8

165,0

a. A.

75537

8 x 1,5 + 1 x 2,5

11,7

139,2

238,0

a. A.

75539

10 x 1,5 + 3 x 2,5

14,4

214,0

366,0

a. A.

700594

10 x 1,5 + 3 x 2,5

14,4

214,0

366,0

a. A.

75538

10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 2 x 1,5

14,4

244,8

393,0

a. A.

700595

18 x 1,5

17,0

259,2

520,0

a. A.

700596

25 x 1,5

19,9

360,0

730,0

a. A.

701045

2 x 2,5

7,6

48,0

104,9

a. A.

701044

2 x 2,5 + 5 x 1,5

10,3

120,0

214,4

a. A.

75932

2 x 4 + 3 x 1,5 + 2 x 1,5

12,0

148,8

230,0

a. A.

75541

2 x 6 + 3 x 1,5 + 2 x 1,5

12,0

187,2

320,0

a. A.

75540

2 x 6 + 3 x 1,5

12,0

158,6

270,0

a. A.