HELUTRUCK® 270 (FLRYY)

se schválením ADR, nízkonapěťový PVC kabel pro užitková vozidla

Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    -40°C až +85°C
  • Zkušební napětí
    2000 V po dobu min. 5 minut
  • Kapacita
    max. 50 pF/m pro datový pár
    max. 100 pF/m mezi žilami datového páru
    a zbývajícími žilami
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    12x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC odolného chladu
  • značení žil barevné,
    viz tabulku níže
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    k dodání také s PUR pláštěm
  • barva pláště: černá
Vlastnosti
  • PVC plášť odolný chladu, odolný UV záření
  • rozšířená odolnost proti olejům, povětrnosti
    a chemikáliím; chemická odolnost (viz tabulka
    Technické informace)

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a odolné šíření plamene
    podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá
    DIN VDE 072 část 804, typ zkoušky B)
  • Kabely spňují národní normu ISO 4141 a
    mezinárodní normu DIN/ISO 6722
  • číslo označení konstrukčních dílů TÜ.EGG.073-03
            Zvláštnost:
  • splnění předpisů GGVS
  • kabel je schválen a zkoušen organizací TÜV
  • splnění předpisů ADR
Poznámka
  • další rozměry na vyžádání
Použití
Tyto nízkonapěťové kabely jsou navrženy pro kabeláž elektroinstalace při výrobě užitkových vozidel. Jsou speciálně vhodné pro přívěsy a návěsy nákladních vozidel. Díky aprobaci ADR jsou schváleny v přívěsech a návěsech pro přepravu nebezpečného zboží.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

700016

2 x 0,5

4,8

9,6

40,0

20

700575

2 x 0,75 + 2 x 1,5

7,0

43,2

91,0

18

700582

7 x 0,75

7,3

50,4

101,0

18

75255

2 x 1

6,0

19,2

56,0

17

75254

2 x 1

6,0

19,2

56,0

17

75256

3 x 1

6,3

28,8

66,0

17

700578

3 x 1

6,6

28,8

66,0

17

75257

4 x 1

6,8

38,4

80,0

17

75260

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

17

75258

5 x 1

7,5

48,0

98,0

17

700580

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

17

75259

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

17

700581

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

17

700576

2 x 1,5

6,6

28,8

66,0

16

700577

2 x 1,5

6,6

28,8

66,0

16

700579

4 x 1,5

7,5

57,6

106,0

16

75262

6 x 1,5 + 1 x 2,5

10,3

110,5

187,0

16

700032

7 x 1,5

10,3

100,8

185,0

16

75261

7 x 1,5

8,9

100,2

165,0

16

75263

8 x 1,5 + 1 x 2,5

11,7

139,2

238,0

16

700583

8 x 1,5 + 5 x 2,5

14,8

235,2

360,0

16

75267

9 x 1,5 + 4 x 2,5

14,8

200,0

350,0

16

75265

10 x 1,5 + 3 x 2,5

14,4

215,0

366,0

16

75319

10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 2 x 1,5

14,4

244,8

393,0

16

700017

10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 2 x 1,5

14,3

244,8

391,0

16

75266

10 x 1,5 + 3 x 2,5

13,0

216,0

345,0

16

700018

11 x 1,5 + 3 x 2,5

13,5

230,4

365,0

16

700142

3 x 2,5 + 4 x 1,5

10,3

129,6

221,0

14