Fotografie výrobku
HELUTOP® těsnící zátka PA6 9005 černá M16x1,5  Part no. 903492
Aufbau
Materiál
Polyamid 6
Rozměr metrického závitu
16
Klemmbereich von
5
Klemmbereich bis
10
Stoupání metrického závitu
1.5
Rozměr závitu PG
11
Barva
černá
Vnější průměr u hlavice
13.3  mm
Vnější průměr u vpusti
9.7  mm
Výška
20.7  mm
Výška hlavice
5.7  mm
Eigenschaften
Odolný UV záření
ano
Verpackungseinheit
Obalová jednotka
100  Stück
Poznámka

*Těsnící zátka 903492 pouze pro kabelové šroubované vývodky typu HT a HT-MS s rozsahem sevření 5-10 mm.

Označení

HELUTOP® Těsnící zátka

Popis

Těsnící zátka pro utěsnění neobsazených kabelových šroubovacích vývodek HELUTOP® HT.

Downloads
Data sheet