Kabelová šroubovací vývodka doporučená pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Poznámka

Údaje k jednotlivým zkouškám najdete v kapitole "Technické informace".

U těchto výrobků se započítává přirážka na mosaz. Základ je 150 €/100 kg. Bližší informace získáte ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Označení

HELUTOP® MS-EP4

Popis

Kabelová šroubovací vývodka pro EMC s integrovaným kontaktním systémem.

Downloads
Data sheet

metrický připojovací závit

Obj. číslo

Velikost

Metr.

Ø kabelu

od / až

mm

Délka
závitu

mm

Rozměr
klíče

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

905181

M12 x 1,5

3,0 - 6,5

6,0

14

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905182

M16 x 1,5

5,0 - 10,0

6,0

20

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905183

M20 x 1,5

6,0 - 12,0

6,0

22

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905184

M20 x 1,5

7,5 - 14,0

8,0

24

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905185

M25 x 1,5

10,0 - 18,0

8,0

30

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905186

M32 x 1,5

16,0 - 25,0

9,0

40

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905187

M40 x 1,5

22,0 - 32,0

9,0

50

20

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905188

M50 x 1,5

30,0 - 38,0

9,0

58

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905189

M63 x 1,5

34,0 - 44,0

14,0

64 / 68

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905248

M63 x 1,5

37,0 - 53,0

10,0

75

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.