Kabelová šroubovací vývodka doporučená pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Poznámka

Údaje k jednotlivým zkouškám najdete v kapitole "Technické informace".

U těchto výrobků se započítává přirážka na mosaz. Základ je 150 €/100 kg. Bližší informace získáte ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Označení

HELUTOP® MS-EP

Popis

Kabelová šroubovací vývodka pro EMC a uzemnění s integrovaným kontaktním systémem pro bezpečnou, rychlou montáž a kontaktování.

Downloads
Data sheet

metrický připojovací závit

Obj. číslo

Velikost

Metr.

Ø kabelu

od / až

mm

Délka
závitu

mm

Rozměr
klíče

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

99950

M12 x 1,5

3,0 - 6,5

6,0

14

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99951

M16 x 1,5

5,0 - 10,0

7,0

20

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99952

M20 x 1,5

6,0 - 12,0

8,0

22

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99953

M25 x 1,5

11,0 - 17,0

8,0

27

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99954

M32 x 1,5

15,0 - 21,0

8,0

34

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99955

M40 x 1,5

19,0 - 28,0

9,0

43

20

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99956

M50 x 1,5

27,0 - 38,0

9,0

58

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99957

M63 x 1,5

34,0 - 44,0

14,0

64 / 68

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.