Kabelová šroubovací vývodka

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Poznámka

Údaje k jednotlivým zkouškám najdete v kapitole "Technické informace".

Údaje k druhu krytí IP platí pouze při použití jako kabelové šroubovací vývodky, nikoli však pro protiprachové lamely.

Označení

HELUTOP® HT-BS

Popis

Plastová šroubovací kabelová vývodka s ochranou proti vibracím a s předem namontovanou protiprachovou lamelou.

Downloads
Data sheet

metrický připojovací závit

Obj. číslo

světle šedá

RAL 7035

Obj. číslo

tmavošedá

RAL 7001

Obj. číslo

černá

RAL 9005

Velikost

Metr.

Ø kabelu

od / až

mm

Délka
závitu

mm

Rozměr
klíče

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

94530

94540

94550

M12 x 1,5

3,0 - 6,5

8,0

15

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94531

94541

94551

M16 x 1,5

5,0 - 10,0

10,0

22

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94532

94542

94552

M20 x 1,5

6,0 - 12,0

10,0

24

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94533

94543

94553

M25 x 1,5

11,0 - 17,0

8,0

29

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94534

94544

94554

M32 x 1,5

15,0 - 21,0

10,0

36

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94535

94545

94555

M40 x 1,5

19,0 - 28,0

10,0

46

20

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94536

94546

94556

M50 x 1,5

30,0 - 38,0

18,0

60

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94537

94547

94557

M63 x 1,5

34,0 - 44,0

18,0

65

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.