HELUTHERM® 145

600V, jednožilový vodič flexibilní, zesítěný, bezhalogenový

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotně odolné a bezhalogenové
    jednožilové vodiče podle
    UL Style 3578
    CSA-Std. C22.2 č.210
  • Teplotní rozsah
    při flexbilním použití -35°C až +120°C
    při pevném uložení -55°C až +145°C
    UL/CSA
    při flexbilním použití -35°C až +105°C
    při pevném uložení -55°C až +105°C
  • Jmenovité napětí 
    600 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 12,5x Ø žíly 
    při pevném uložení 4x Ø žíly
  • Hodnoty požárního zatížení
    viz "Technické informace"
  • Proudová zatížitelnost
    viz "Technické informace"
  • Aprobace
    Germanischer Lloyd
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 5,
    BS 6360 tř. 5 resp. IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze zesítěného
    polyolefinového kopolymeru
  • značeníy žil: viz tabulka níže
    Zkoušky:
  • zkouška plamenem podle
    DIN VDE 0482-332-3-22 /, BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
  • korozivita od plynů hoření
    podle DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
  • nepřítomnost halogenů podle
    DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
  • hustota kouře podle
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Vlastnosti
  • nepřítomnost halogenů
  • omezené šíření plamene
  • nízký vývin kouře a dýmu
  • dobrá odolnost proti oděru a vrubová
    houževnatost
  • dobrá odolnost proti olejům a klimatickým podmínkám
  • odolný UV záření a ozónu
  • odolný teplotám při pájení
  • díky radiačnímu zesítění jsou tyto jednožilové vodiče odolné natavení i při kontaktu s tělesem páječky při teplotě +300°C až +380°C
  • díky odolnosti proti vysokému teplotnímu
    zatížení lze za jistých okolností zmenšit
    průřez vodiče a tím ušetřit místo a hmotnost
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
Použití
Teplotně odolné jednožilové vodiče se používají pro vnitřní zapojování svitidel, tepelných přístrojů, elektrických strojů, spínacích a rozvodných systémů v přístrojích, strojích a zařízeních. Jsou vhodné pro ukládání v trubkách na omítce a pod omítkou, v uzavřených instalačních kanálech a také pro dopravní systémy ve venkovním prostředí. Tyto vodiče nejsou schváleny pro přímou instalaci na kabelových lávkách, ve žlabech nebo vanách. Tyto bezhalogenové jednožilové vodiče se vyznačují jedinečnou dlouhodobou vysokou teplotní odolností a zaujímají mezi bezhalogenovými, plameni odolnými výrobky přední místo na světě.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Jmeno-
vitý
průřez

mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

černá

hnědá

červená

bílá

šedá

fialová

zelená

béžový

růžová

světlemodrá

oranžová

žlutá

zel-žlt

dvoubarev

cca RAL

9005

8003

3000

1013

7000

4005

6018

1001

3015

5015

2003

1021

6018

-

Obj. číslo

59473

59475

59476

59477

59478

59479

59482

59484

59483

59474

59481

59480

59472

59485

0,25

2,3

2,4

7,0

Obj. číslo

59487

59489

59490

59491

59492

59493

59496

59498

59497

59488

59495

59494

59486

59499

0,5

2,6

4,8

11,0

Obj. číslo

59501

59503

59504

59505

59506

59507

59510

59512

59511

59502

59509

59508

59500

59513

0,75

2,8

7,2

14,0

Obj. číslo

59515

59517

59518

59519

59520

59521

59524

59526

59525

59516

59523

59522

59514

59527

1

2,9

9,6

17,0

Obj. číslo

59529

59531

59532

59533

59534

59535

59538

59540

59539

59530

59537

59536

59528

59541

1,5

3,2

14,4

22,0

Obj. číslo

59543

59545

59546

59547

59548

59549

59552

59554

59553

59544

59551

59550

59542

59555

2,5

3,7

24,0

33,0

Obj. číslo

59557

59559

59560

59561

59562

59563

59566

59568

59567

59558

59565

59564

59556

59569

4

4,2

38,4

53,0

Obj. číslo

59571

59573

59574

59575

59576

59577

59580

59582

59581

59572

59579

59578

59570

59583

6

4,8

57,6

78,0

Obj. číslo

59585

59587

59588

59589

59590

59591

59594

59596

59595

59586

59593

59592

59584

59597

10

6,7

96,0

136,0

Obj. číslo

59599

59601

59602

59603

59604

59605

59608

59610

59609

59600

59607

59606

59598

59611

16

8,5

154,0

203,0

Obj. číslo

59613

59615

59616

59617

59618

59619

59622

59624

59623

59614

59621

59620

59612