300V, jednožilový vodič flexibilní, zesítěný, bezhalogenový

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotně odolné a bezhalogenové
    jednožilové vodiče podle
    UL Style 3376 (AWG 24 - AWG 16)
    UL Style 3578 (AWG 14 - AWG 10)
    CSA-Std. C22.2 č.210
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -35°C až +120°C
    při pevném uložení -55°C až +145°C
    UL/CSA
    při flexibilním použití -35°C až +105°C
    při pevném uložení -55°C až +105°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 12,5x Ø žíly 
    při pevném uložení 4x Ø žíly
  • Hodnoty požárního zatížení
    viz "Technické informace"
  • Proudová zatížitelnost
    viz "Technické informace"
  • Aprobace
    Germanischer Lloyd
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, podle rozměru AWG
  • konstrukce jádra u:
    AWG 24 až AWG 14 = z 19 drátů
    AWG 12 = ze 65 drátů
    AWG 10 = ze 105 drátů
  • izolace žil ze zesítěného
    polyolefinového kopolymeru
  • značení žil, viz tabulka níže
    Zkoušky
  • zkouška plamenem podle
    VDE 0482-332-3 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3 
  • korozivita od plynů hoření
    podle VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
  • nepřítomnost halogenů podle
    DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-1 /I EC 60754-1 
  • hustota kouře podle
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Použití
Teplotně odolné jednožilové vodiče se používají pro vnitřní zapojování svitidel, tepelných přístrojů, elektrických strojů, spínacích a rozvodných systémů v přístrojích, strojích a zařízeních. Jsou vhodné pro ukládání v trubkách na omítce a pod omítkou, v uzavřených instalačních kanálech a také pro dopravní systémy ve venkovním prostředí. Tyto vodiče nejsou schváleny pro přímou instalaci na kabelových lávkách, ve žlabech nebo vanách. Tyto bezhalogenové jednožilové vodiče se vyznačují jedinečnou dlouhodobou vysokou teplotní odolností a zaujímají mezi bezhalogenovými, oheň nešířícími výrobky přední místo na světě.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

černá

hnědá

červená

bílá

šedá

fialová

zelená

béžový

světlemodrá

oranžová

žlutá

zel-žlt

dvoubarev

černá

cca RAL

9005

8003

3000

1013

7000

4005

6018

1001

5015

2003

1021

6018

-

9005

Obj. číslo

61817

61819

61820

61821

61822

61823

61826

61828

61818

61825

61824

61816

61829

61831

24

1,5

2,3

4,0

Obj. číslo

61833

61834

61835

61836

61837

61840

61842

61841

61832

61839

61838

61830

61843

61845

22

1,6

3,2

6,0

Obj. číslo

61847

61848

61849

61850

61851

61854

61856

61855

61846

61853

61852

61844

61857

61859

20

1,9

5,0

9,0

Obj. číslo

61861

61862

61863

61864

61865

61868

61870

61869

61860

61867

61866

61858

61871

61873

18

2,1

7,9

12,0

Obj. číslo

61875

61876

61877

61878

61879

61882

61884

61883

61874

61881

61880

61872

61885

61887

16

2,4

12,6

16,0

Obj. číslo

61889

61890

61891

61892

61893

61896

61898

61897

61888

61895

61894

61886

61899

61901

14

2,9

20,7

27,0

Obj. číslo

61903

61904

61905

61906

61907

61910

61912

61911

61902

61909

61908

61900

61913

61915

12

3,3

33,0

36,0

Obj. číslo

61917

61918

61919

61920

61921

61924

61926

61925

61916

61923

61922

61914

61927

61827

10

4,1

51,6

58,0