HELUSPREADER YSLTÖ-J

Spreaderkabel pro svislý provoz jeřábového koše

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel v souladu
    s DIN VDE 0250
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -20°C až +60°C
    při pevném uložení -20°C až +60°C
  • Přípustná provozní teplota
    jádra +90°C
  • Přípustná teplota při zkratu
    na jádře +150°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Max. zatížení tahem
    2000 N
  • Minimální poloměr ohybu
    15 x průměr kabelu
  • Proudová zatížitelnost
    podle DIN VDE 0298-4
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5 nebo tř. 6,  jemně nebo
    velmi jemně laněné, BS 6360 tř. 5 nebo tř. 6,
    IEC 60228 tř. 5 nebo tř. 6
  • izolace žil ze speciální pryže EPR
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • se zeleno-žlutou ochrannou žílou
  • žíly stočeny do svazkové konstrukce
    s optimálními délkami zkrutu, stočení
    s optimálními délkami zkrutu kolem
    středového kevlarového prvku jádra
  • vnější plášť ze speciálního polychloroprenu
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
Vlastnosti
  • odolný povětrnostním podmínkám
  • odolný UV záření
  • odolný oděru a opotřebení
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou.
    Na vyžádání je možné dodat:
  • také jako verze -K,
    teplotní rozsah -40°C až +80°C
  • další rozměry a zvláštní provedení
Použití
Jako spreaderkabel při vysokých mechanických namáháních při svislém provozu jeřábového koše v suchých, vlhkých, mokrých prostorech
a ve venkovním prostředí. Při montáži je třeba dávat pozor na to, aby byl kabel do koše ukládán proti směru hodinových ručiček a nezkroucený.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

min. - max.

mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Zatížení
vlaku

max. N

Č. AWG

40160

36 G 2,5

38,1 - 41,0

864,0

2500,0

2000

14

40161

42 G 2,5

40,8 - 43,8

1008,0

3000,0

2000

14

40162

48 G 2,5

45,7 - 48,7

1152,0

3650,0

2000

14

40163

54 G 2,5

47,0 - 51,0

1296,0

4100,0

2000

14

40164

36 G 3,3

42,4 - 45,5

1140,0

3200,0

2000

12

40165

42 G 3,3

46,6 - 49,6

1330,0

3750,0

2000

16

40166

48 G 3,3

52,0 - 55,0

1521,0

4450,0

2000

16

40167

54 G 3,3

56,6 - 60,0

1711,0

5000,0

2000

16