Speaker cables, round, halogen-free

Logo Image
Fotografie výrobku
Použití
Bezpečné řešení při vyšších nárocích na bezpečnost v případě požáru, neboť kabel je odolný působení plamene, s nízkým vývinem kouře, je bezhalogenový, nedochází ke škodám korozí uvolňovanými plyny a parami a nedochází k šíření požáru při místním působení plamene, to vše zajišťuje zachování funkce důležitých systémů.
Aplikace
Korozivita podle EN50267-2-3
Detaily
Korozivita podle EN50267-2-3
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Konstrukce

Odpor vodiče

Ohm / km

Vnější průměr

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

400116

2x1,5

< 12,7

6,6

28,8

77,0

400117

2x2,5

< 7,9

7,5

48,0

105,6

400118

2x4,0

< 4,9

9,4

76,8

166,9

400119

4x2,5

< 7,9

8,8

96,0

161,5

400120

4x4,0

< 4,9

11,6

153,6

271,6

400121

8x2,5

< 7,9

13,5

192,0

338,6

400122

8x4,0

< 4,9

16,8

307,2

531,5